Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్క్యాబ్ డిస్ ప్లేలు & గేజ్లుక్యాబ్ గేజ్‌లు4W-0485: ఇండికేటర్ అసెంబ్లీ
హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్క్యాబ్ డిస్ ప్లేలు & గేజ్లుక్యాబ్ గేజ్‌లు4W-0485: ఇండికేటర్ అసెంబ్లీ
4W-0485: ఇండికేటర్ అసెంబ్లీ

Cat® ఇండికేటర్ అసెంబ్లీ (కన్వర్టర్ ఆయిల్ ఉష్ణోగ్రత)(24 V)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4W-0485: ఇండికేటర్ అసెంబ్లీ
4W-0485: ఇండికేటర్ అసెంబ్లీ
భర్తీ ఎంపికల కోసం మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat® ఇండికేటర్ అసెంబ్లీ (కన్వర్టర్ ఆయిల్ ఉష్ణోగ్రత)(24 V)

బ్రాండ్: Cat

కొనసాగించలేదు
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 4W-0485 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం లోతు (ఇంచులలో): 1.9
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 57.2
మొత్తం లోతు (mm): 47.2
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.3
ఉష్ణోగ్రత (°C): 130 - 250 (పరిధి)
ఉష్ణోగ్రత (°F): 60 - 140 (పరిధి)
థ్రెడ్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 6-32 మరియు 8-32 (మౌంటింగ్)
Material: Plastic Plastic,Other Mixed: Metal-Nonmetal,Polycarbonate Plastic
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4W-0485కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

623E 651E 657E 621E 633D 621S 615C 627E 631D 631E 637D 613C 637E 621E 657 657B

పైపు లేయర్

583R 589 587R 578

వీల్-రకం గల లోడర్

950B/950E 950B 950E 994 G926 916 936E 988B G916 926 980C 992C 936 926E 966D 966E G936 994D

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT28 IT18

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D6H XL D6H XR D7H D8R D8L D8N D6H II D10 D9L D9N D4H III D4H XL D5H XL D10N D4H D11N D5H D6H 7 6 5 4 9 8 11 10 4S 4P 6 10C 5A 5P 5S 10SU 7SU 6A 6S 11U 7A 10S 7S 7U 6SU 10U 11SU 7S LGP 8A 824S 8S 8U 9U 9SU 8SU 4A

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825C 815B 836 826C 816B

వీల్ డోజర్

834B 814B 824C

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

59N 59L 58L 57H 57 56 55 54 59 58 56H 527 D4HTSK II D5HTSK II 517 D4HTSK III

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది