Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్ట్యూబ్‌లు, ట్యూబ్ అసెంబ్లీలు, ట్యూబ్ కాంపోనెంట్‌లుపైప్‌లు4W-1885: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
హోమ్
హోస్లు & ట్యూబ్స్ట్యూబ్‌లు, ట్యూబ్ అసెంబ్లీలు, ట్యూబ్ కాంపోనెంట్‌లుపైప్‌లు
4W-1885: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
4W-1885: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ

ఫ్లూయిడ్ క్యారీయింగ్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4W-1885: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
4W-1885: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
4W-1885: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
4W-1885: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
4W-1885: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ

ఫ్లూయిడ్ క్యారీయింగ్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
4W-1885 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 4W-1885 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
బాహ్య వ్యాసం (mm): 64
బాహ్య వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.5
సుమారు మొత్తం పొడవు (mm): 288
మెటీరియల్: స్టీల్
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4W-1885కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైపు లేయర్

589

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D8L D9N

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి