హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్ట్యూబ్‌లు, ట్యూబ్ అసెంబ్లీలు, ట్యూబ్ కాంపోనెంట్‌లుపైప్‌లు4W-3489: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్ట్యూబ్‌లు, ట్యూబ్ అసెంబ్లీలు, ట్యూబ్ కాంపోనెంట్‌లుపైప్‌లు4W-3489: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
4W-3489: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ

ఫ్లూయిడ్ క్యారీయింగ్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4W-3489: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
4W-3489: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
4W-3489: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
4W-3489: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
4W-3489: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ

ఫ్లూయిడ్ క్యారీయింగ్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 4W-3489 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
బాహ్య వ్యాసం (mm): 13.0
బాహ్య వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.5
సుమారు మొత్తం పొడవు (mm): 472.0
మెటీరియల్: స్టీల్
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4W-3489కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

639D 637D 631D 633D

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది