Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్4W-5341: HOSE A
హోమ్4W-5341: HOSE A
4W-5341: HOSE A

Low Pressure Engine and Air Brake Hose Assembly

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4W-5341: HOSE A
4W-5341: HOSE A
భర్తీ ఎంపికల కోసం మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Low Pressure Engine and Air Brake Hose Assembly

బ్రాండ్: Cat

కొనసాగించలేదు
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 4W-5341 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
Channels air, engine oil, water, lubricating oils, diesel fuel, or petroleum based hydraulic oils within an engine or air braking system.


Attributes:
Features a synthetic rubber tube, textile inner braid, high tensile steel wire braid reinforcement and a textile braid cover that provide long life and excellent dependability.


Recommended Application:
Low pressure service on engine and air brake systems.

మరిన్ని చూడండి
Cat® హోస్ అసెంబ్లీ ఉత్పత్తుల హెచ్చరిక
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4W-5341 కోసం లక్షణాలు
Overall Length (mm): 730.0
Weight (kg): 1.8
Material: Low Pressure Hose
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4W-5341కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది