Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్4W-8089: DAMPER A
హోమ్4W-8089: DAMPER A
4W-8089: DAMPER A

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
కొనసాగించలేదు
4W-8089: DAMPER A
భర్తీ ఎంపికల కోసం మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

బ్రాండ్: Cat

కొనసాగించలేదు
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 4W-8089 కి సంబంధించిన వివరణ

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి వివరణను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 4W-8089 కోసం లక్షణాలు
Material: Gray (Flake) Iron
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4W-8089కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

639D 637E 631E

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AE40 II AD45 AE40 AD40

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

3406C 3406B

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D9R D9N D8L 9 8 834U 834S 8S 8U 9U 9SU 8A

జనరేటర్

SR4

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

836

వీల్ డోజర్

834B

ఇంజిన్ - మెషిన్

3408

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

69D 769C 771C 768C

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

3408B

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

59N 59L 58 58L

వర్క్ టూల్

PR-450 PR-450C

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది