Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్500-0797: Pin
హోమ్500-0797: Pin
500-0797: Pin

Cat® Pin (Hydraulic Control Group)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
500-0797: Pin
500-0797: Pin
500-0797: Pin
500-0797: Pin

Cat® Pin (Hydraulic Control Group)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 500-0797 కి సంబంధించిన వివరణ

Cat® Machine Linkage Pins support rotational movement between machine frames, linkages and work tools. They are found wherever rotation must occur between two structures. Genuine Cat Pins and Sleeve Bearings are specifically designed to operate as a system to deliver the performance you expect. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, heat treatment, surface treatments and finish to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 500-0797 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Overall Length (mm): 28.5
Overall Length (in): 1.122
Pin Hole Diameter (in): 0.059
Pin Diameter (mm): 4.9
Pin Diameter (in): 0.193
Length to Pin Hole - A (mm): 22.85
Length to Pin Hole - A (in): 0.899
Head Outside Diameter (mm): 9.3
Head Outside Diameter (in): 0.366
Head Thickness (mm): 2.5
Head Thickness (in): 0.098
Weight (kg): 0.005
Weight (lb): 0.011
Material: Low Alloy Steel,Alloy Zinc
Pin Length (in): 1.024
Pin Length (mm): 26
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 500-0797కి అనుకూల మోడల్‌లు

బ్యాక్‌హో లోడర్

424B 424 424B2

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది