Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిటూల్స్509-3262: Lip Seal Installer Tool
హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిటూల్స్509-3262: Lip Seal Installer Tool
509-3262: Lip Seal Installer Tool

Cat® Lip Seal Plastic Installer Tool facilitates the precise installation of seals and wear rings in transmissions and torque converters

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
509-3262: Lip Seal Installer Tool

Cat® Lip Seal Plastic Installer Tool facilitates the precise installation of seals and wear rings in transmissions and torque converters

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణస్పెసిఫికేషన్
పార్ట్ నంబర్ 509-3262 కి సంబంధించిన వివరణ

The Lip Seal Installer Tool utilizes a tapered edge that aligns with the seal's outer diameter. As the installer is pressed into place, the tapered edge gradually expands, allowing the seal to slide smoothly into its housing without tearing or deforming. This ensures a proper fit and seal integrity, which is used for preventing leaks and maintaining pressure.

Attributes:
• Provides a good balance between strength and ease of handling
• Resistant to various automotive fluids, preventing degradation over time

Applications:
The Lip Seal Installer Tool minimizes the risk of scratching or tearing seals during installation, ensuring they function correctly. It is used for comfort, the tool reduces hand fatigue, allowing for prolonged use without discomfort.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 509-3262 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Material: Plastic,Polyurethane Plastic,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Outer Diameter (mm): 146.8
Outer Diameter (in): 5.779
Inner Diameter (mm): 17.0
Inner Diameter (in): 0.669
Width (mm): 104.5
Width (in): 4.114
Weight (kg): 1.346
Weight (lb): 2.967
మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది