Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్అప్‌గ్రేడ్ & రిపేర్ కిట్‌లురిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లునిర్వహణ513-9153: కిట్-డ్యాంపర్
హోమ్
అప్‌గ్రేడ్ & రిపేర్ కిట్‌లురిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లునిర్వహణ
513-9153: కిట్-డ్యాంపర్
513-9153: కిట్-డ్యాంపర్

Cat® డ్యాంపర్ కిట్ సౌకర్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది మరియు సస్పెన్షన్ సీటులో కంపనాలను తగ్గిస్తుంది

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
513-9153: కిట్-డ్యాంపర్
513-9153: కిట్-డ్యాంపర్
513-9153: కిట్-డ్యాంపర్
513-9153: కిట్-డ్యాంపర్
513-9153: కిట్-డ్యాంపర్

Cat® డ్యాంపర్ కిట్ సౌకర్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది మరియు సస్పెన్షన్ సీటులో కంపనాలను తగ్గిస్తుంది

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

సస్పెన్షన్ సీటు కోసం డ్యాంపర్ కిట్ అనేది ఎక్విప్ మెంట్ యొక్క సస్పెన్షన్ సీటు యొక్క సౌకర్యం మరియు స్థిరత్వాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన అధిక నాణ్యత గల ఉపకరణం. ఇది కంపనాలను తగ్గించడానికి మరియు షాక్ లను శోషించుకోవడానికి రూపొందించబడింది, తద్వారా ఆపరేటర్లకు సున్నితమైన మరియు మరింత ఆనందకరమైన రైడ్ ను అందిస్తుంది. ఇది బంప్స్ మరియు అసమాన భూభాగం యొక్క ప్రభావాన్ని సమర్థవంతంగా కనిష్టం చేయడానికి వ్యూహాత్మకంగా పొజిషన్ చేయబడిన డ్యాంపర్ల సెట్ ను కలిగి ఉంటుంది.

లక్షణాలు:
మన్నిక, దీర్ఘాయువు కోసం అధిక నాణ్యత గల పదార్థాలు.
షాక్ శోషణ, వైబ్రేషన్ డ్యాంపరింగ్ ను పెంపొందిస్తుంది.
అసమాన ఉపరితలాల ప్రభావాన్ని కనిష్టం చేస్తుంది.
స్థిరత్వాన్ని, రైడ్ నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తుంది.

అప్లికేషన్‌లు:
సస్పెన్షన్ సీట్ కోసం డ్యాంపర్ కిట్ ఆపరేటింగ్ ఎక్విప్ మెంట్ సమయంలో ఆపరేటర్ యొక్క సౌకర్యం మరియు భద్రత కోసం మెరుగైన షాక్ శోషణ మరియు కంపన తగ్గింపును అందించడానికి రూపొందించబడింది.

సస్పెన్షన్ సీటు కోసం డ్యాంపర్ కిట్ అనేది ఎక్విప్ మెంట్ యొక్క సస్పెన్షన్ సీటు యొక్క సౌకర్యం మరియు స్థిరత్వాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన అధిక నాణ్యత గల ఉపకరణం. ఇది కంపనాలను తగ్గించడానికి మరియు షాక్ లను శోషించుకోవడానికి రూపొందించబడింది, తద్వారా ఆపరేటర్లకు సున్నితమైన మరియు మరింత ఆనందకరమైన రైడ్ ను అందిస్తుంది. ఇది బంప్స్ మరియు అసమాన భూభాగం యొక్క ప్రభావాన్ని సమర్థవంతంగా కనిష్టం చేయడానికి వ్యూహాత్మకంగా పొజిషన్ చేయబడిన డ్యాంపర్ల సెట్ ను కలిగి ఉంటుంది.

లక్షణాలు:
మన్నిక, దీర్ఘాయువు కోసం అధిక నాణ్యత గల పదార్థాలు.
షాక్ శోషణ, వైబ్రేషన్ డ్యాంపరింగ్ ను పెంపొందిస్తుంది.
అసమాన ఉపరితలాల ప్రభావాన్ని కనిష్టం చేస్తుంది.
స్థిరత్వాన్ని, రైడ్ నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తుంది.

అప్లికేషన్‌లు:
సస్పెన్షన్ సీట్ కోసం డ్యాంపర్ కిట్ ఆపరేటింగ్ ఎక్విప్ మెంట్ సమయంలో ఆపరేటర్ యొక్క సౌకర్యం మరియు భద్రత కోసం మెరుగైన షాక్ శోషణ మరియు కంపన తగ్గింపును అందించడానికి రూపొందించబడింది.

స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
Material: Carbon Steel,Aluminum Bronze Bronze,Polyamide Plastic
Material: Carbon Steel,Aluminum Bronze Bronze,Polyamide Plastic
మరిన్ని చూడండి
అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్
ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్
D9D6D5D8D7D10T2D6XED10D11D9TD11T
మోటార్ గ్రేడర్
12H NA12H12K120H163H135H NA12H ES14H NA120H ES160120160K140K160H163H NA140H120H NA16H140H NA140K 216H NA140H ES140143H135H160H NA140 GC16GC160H ES14H120K 2
ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్
CS12 GCCS10CS12CP13 GCCS13CS13 GCCS10 GCCP12 GCCP11CP13CS11 GC
పేవింగ్ కాంపాక్టర్
CS11 GCCS512 GCCS10 GCCP11 GCCP12 GC
ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్
730 EJECTOR725740 GC745730735740
మరిన్ని చూడండి
ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్
D9D6D5D8D7D10T2D6XED10D11D9TD11T
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
ఈ కిట్‌లో చేర్చబడిన పార్ట్‌లు

ప్రస్తుతం ఈ కిట్‌తో అనుబంధించబడిన పార్ట్‌లు ఏవీ లేవు.

మీకు అదనపు సమాచారం కావాలంటే, దయచేసి మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
.

వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 513-9153 కి సంబంధించిన వివరణ

సస్పెన్షన్ సీటు కోసం డ్యాంపర్ కిట్ అనేది ఎక్విప్ మెంట్ యొక్క సస్పెన్షన్ సీటు యొక్క సౌకర్యం మరియు స్థిరత్వాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన అధిక నాణ్యత గల ఉపకరణం. ఇది కంపనాలను తగ్గించడానికి మరియు షాక్ లను శోషించుకోవడానికి రూపొందించబడింది, తద్వారా ఆపరేటర్లకు సున్నితమైన మరియు మరింత ఆనందకరమైన రైడ్ ను అందిస్తుంది. ఇది బంప్స్ మరియు అసమాన భూభాగం యొక్క ప్రభావాన్ని సమర్థవంతంగా కనిష్టం చేయడానికి వ్యూహాత్మకంగా పొజిషన్ చేయబడిన డ్యాంపర్ల సెట్ ను కలిగి ఉంటుంది.

లక్షణాలు:
మన్నిక, దీర్ఘాయువు కోసం అధిక నాణ్యత గల పదార్థాలు.
షాక్ శోషణ, వైబ్రేషన్ డ్యాంపరింగ్ ను పెంపొందిస్తుంది.
అసమాన ఉపరితలాల ప్రభావాన్ని కనిష్టం చేస్తుంది.
స్థిరత్వాన్ని, రైడ్ నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తుంది.

అప్లికేషన్‌లు:
సస్పెన్షన్ సీట్ కోసం డ్యాంపర్ కిట్ ఆపరేటింగ్ ఎక్విప్ మెంట్ సమయంలో ఆపరేటర్ యొక్క సౌకర్యం మరియు భద్రత కోసం మెరుగైన షాక్ శోషణ మరియు కంపన తగ్గింపును అందించడానికి రూపొందించబడింది.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 513-9153 కోసం లక్షణాలు
Material: Carbon Steel,Aluminum Bronze Bronze,Polyamide Plastic
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 513-9153కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D9 D6 D5 D8 D7 D10T2 D6XE D10 D11 D9T D11T

మోటార్ గ్రేడర్

12H NA 12H 12K 120H 163H 135H NA 12H ES 14H NA 120H ES 160 120 160K 140K 160H 163H NA 140H 120H NA 16H 140H NA 140K 2 16H NA 140H ES 140 143H 135H 160H NA 140 GC 16GC 160H ES 14H 120K 2

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

CS12 GC CS10 CS12 CP13 GC CS13 CS13 GC CS10 GC CP12 GC CP11 CP13 CS11 GC

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

CS11 GC CS512 GC CS10 GC CP11 GC CP12 GC

ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్

730 EJECTOR 725 740 GC 745 730 735 740

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి