హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్లింక్ బ్రాకెట్‌లు & కాంపోనెంట్‌లు522-3692: త్వరిత డిస్‌కనెక్ట్ కప్లర్ హైడ్రాలిక్ హోస్ బ్రాకెట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్లింక్ బ్రాకెట్‌లు & కాంపోనెంట్‌లు522-3692: త్వరిత డిస్‌కనెక్ట్ కప్లర్ హైడ్రాలిక్ హోస్ బ్రాకెట్
522-3692: త్వరిత డిస్‌కనెక్ట్ కప్లర్ హైడ్రాలిక్ హోస్ బ్రాకెట్

Cat® కెమెరా బ్రాకెట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
522-3692: త్వరిత డిస్‌కనెక్ట్ కప్లర్ హైడ్రాలిక్ హోస్ బ్రాకెట్
522-3692: త్వరిత డిస్‌కనెక్ట్ కప్లర్ హైడ్రాలిక్ హోస్ బ్రాకెట్
522-3692: త్వరిత డిస్‌కనెక్ట్ కప్లర్ హైడ్రాలిక్ హోస్ బ్రాకెట్
522-3692: త్వరిత డిస్‌కనెక్ట్ కప్లర్ హైడ్రాలిక్ హోస్ బ్రాకెట్
522-3692: త్వరిత డిస్‌కనెక్ట్ కప్లర్ హైడ్రాలిక్ హోస్ బ్రాకెట్

Cat® కెమెరా బ్రాకెట్

బ్రాండ్: Cat

డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 522-3692 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (mm): 130.0
పొడవు (ఇంచులలో): 5.12
ఎత్తు (mm): 74.0
ఎత్తు (ఇంచులలో): 2.91
వెడల్పు (mm): 55.0
వెడల్పు (ఇంచులలో): 2.17
సుమారు బరువు (కిలోలు): 0.49
సుమారు బరువు (lb): 1.08
మెటీరియల్ వివరణ: స్టీల్
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 522-3692కి అనుకూల మోడల్‌లు

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

301.8 301.9 301.7CR 302CR 301.6 301.5

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది