Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ ఇంటీరియర్క్యాబ్ డాష్ & ట్రిమ్స్525-2599: వర్కింగ్ లాంప్
హోమ్
క్యాబ్స్క్యాబ్ ఇంటీరియర్క్యాబ్ డాష్ & ట్రిమ్స్
525-2599: వర్కింగ్ లాంప్
525-2599: వర్కింగ్ లాంప్

వర్కింగ్ లాంప్ (SEM)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
525-2599: వర్కింగ్ లాంప్
525-2599: వర్కింగ్ లాంప్
525-2599: వర్కింగ్ లాంప్
525-2599: వర్కింగ్ లాంప్
525-2599: వర్కింగ్ లాంప్

వర్కింగ్ లాంప్ (SEM)

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

Description:
Cat flood lamp assemblies are broad beamed, high intensity lamps that provide excellent visibility during low light conditions. Cat work lights help turn night into day and increase productivity of both machines and operators

Attributes:
• Compact square work light
• Wide flood beam
• Mounting: Weld nut M10
• Environmentally sealed
• Low power consumption
• Durable and cost effective bright lighting
• Excellent vibration and shock resistance
• Premium Cat lights are designed to meet the demanding vibration levels of both large and small machines

Application:
Widely used across Cat product lines wherever dependable lighting fixtures are essential. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
Cat flood lamp assemblies are broad beamed, high intensity lamps that provide excellent visibility during low light conditions. Cat work lights help turn night into day and increase productivity of both machines and operators

Attributes:
• Compact square work light
• Wide flood beam
• Mounting: Weld nut M10
• Environmentally sealed
• Low power consumption
• Durable and cost effective bright lighting
• Excellent vibration and shock resistance
• Premium Cat lights are designed to meet the demanding vibration levels of both large and small machines

Application:
Widely used across Cat product lines wherever dependable lighting fixtures are essential. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
మౌంటు రకం: M10 నట్‌తో బ్రాకెట్
లెన్స్ నమూనా: వరద
పొడవు (mm): 100
ఎత్తు (mm): 119
లోతు (mm): 115
పొడవు (ఇంచులలో): 3.94
ఎత్తు (ఇంచులలో): 4.69
లోతు (ఇంచులలో): 4.53
Material: Carbon Steel
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
మౌంటు రకం: M10 నట్‌తో బ్రాకెట్
లెన్స్ నమూనా: వరద
పొడవు (mm): 100
మరిన్ని చూడండి
అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
Parts Diagrams
No Equipmentఎక్విప్మెంట్ క్రమ సంఖ్యను ఎంటర్ చేయండి లేదా భాగాల డయాగ్రామ్‌లను చూడటానికి గతంలో జోడించిన జాబితా నుండి ఎక్విప్మెంట్ ఎంచుకోండి.
మెషిన్ జోడించండి
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
525-2599 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 525-2599 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
Cat flood lamp assemblies are broad beamed, high intensity lamps that provide excellent visibility during low light conditions. Cat work lights help turn night into day and increase productivity of both machines and operators

Attributes:
• Compact square work light
• Wide flood beam
• Mounting: Weld nut M10
• Environmentally sealed
• Low power consumption
• Durable and cost effective bright lighting
• Excellent vibration and shock resistance
• Premium Cat lights are designed to meet the demanding vibration levels of both large and small machines

Application:
Widely used across Cat product lines wherever dependable lighting fixtures are essential. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 525-2599 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మౌంటు రకం: M10 నట్‌తో బ్రాకెట్
లెన్స్ నమూనా: వరద
పొడవు (mm): 100
ఎత్తు (mm): 119
లోతు (mm): 115
పొడవు (ఇంచులలో): 3.94
ఎత్తు (ఇంచులలో): 4.69
లోతు (ఇంచులలో): 4.53
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 525-2599కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి