Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఫిల్టర్లు & ఫ్లూయిడ్స్ఫిల్టర్‌లుఎయిర్ ఫిల్టర్‌లుఇంజిన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్స్ & కాంపోనెంట్‌లు526-3121: ఎయిర్ క్లీనర్ ఫిల్టర్ ఎలిమెంట్
హోమ్ఫిల్టర్లు & ఫ్లూయిడ్స్ఫిల్టర్‌లుఎయిర్ ఫిల్టర్‌లుఇంజిన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్స్ & కాంపోనెంట్‌లు526-3121: ఎయిర్ క్లీనర్ ఫిల్టర్ ఎలిమెంట్
526-3121: ఎయిర్ క్లీనర్ ఫిల్టర్ ఎలిమెంట్

Cat® ఎయిర్ క్లీనర్ ఫిల్టర్ ఎలిమెంట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
526-3121: ఎయిర్ క్లీనర్ ఫిల్టర్ ఎలిమెంట్
526-3121: ఎయిర్ క్లీనర్ ఫిల్టర్ ఎలిమెంట్
526-3121: ఎయిర్ క్లీనర్ ఫిల్టర్ ఎలిమెంట్
526-3121: ఎయిర్ క్లీనర్ ఫిల్టర్ ఎలిమెంట్
526-3121: ఎయిర్ క్లీనర్ ఫిల్టర్ ఎలిమెంట్

Cat® ఎయిర్ క్లీనర్ ఫిల్టర్ ఎలిమెంట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 526-3121 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
రకం: ఎయిర్ ఫిల్టర్
సమర్థత రేటింగ్: అల్ట్రా అధిక సామర్థ్యం
ప్రైమరీ vs సెకండరీ: ప్రాథమిక
మొత్తం పొడవు (mm): 429.0
మొత్తం వ్యాసం (mm): 227.0
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 16.87
మొత్తం వ్యాసం (ఇంచులలో): 8.93
Depth (in): 16.87
Height (in): 8.925
Media Type: UHE
Height (mm): 226.7
Width (in): 8.925
Width (mm): 226.7
Shape: Round
Material: Carbon Steel
Depth (mm): 428.5
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 526-3121కి అనుకూల మోడల్‌లు

తారు పేవర్

AP1000 AP1055

వీల్-రకం గల లోడర్

930 938 926

వీల్ లోడర్

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930

చక్రాల ఎక్స్‌కవేటర్

MH3026

మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్

MH3022 MH3024

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

538 548 558

ఎక్స్‌కవేటర్

FM558 FM548 FM538

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది