Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్గ్రేడర్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్‌లు & ఎండ్ బిట్‌లుగ్రేడర్ ఎండ్ బిట్‌లు533-2581: బోల్ట్-ఆన్ మోల్డ్‌బోర్డ్ ఎండ్ బిట్ (SEM)
హోమ్
గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్గ్రేడర్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్‌లు & ఎండ్ బిట్‌లుగ్రేడర్ ఎండ్ బిట్‌లు
533-2581: బోల్ట్-ఆన్ మోల్డ్‌బోర్డ్ ఎండ్ బిట్ (SEM)
533-2581: బోల్ట్-ఆన్ మోల్డ్‌బోర్డ్ ఎండ్ బిట్ (SEM)

Cat® బోల్ట్-ఆన్ మోల్డ్‌బోర్డ్ ఎండ్ బిట్ (SEM), 20mm థిక్, 152.4mm వైడ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
533-2581: బోల్ట్-ఆన్ మోల్డ్‌బోర్డ్ ఎండ్ బిట్ (SEM)
533-2581: బోల్ట్-ఆన్ మోల్డ్‌బోర్డ్ ఎండ్ బిట్ (SEM)
533-2581: బోల్ట్-ఆన్ మోల్డ్‌బోర్డ్ ఎండ్ బిట్ (SEM)
533-2581: బోల్ట్-ఆన్ మోల్డ్‌బోర్డ్ ఎండ్ బిట్ (SEM)
533-2581: బోల్ట్-ఆన్ మోల్డ్‌బోర్డ్ ఎండ్ బిట్ (SEM)

Cat® బోల్ట్-ఆన్ మోల్డ్‌బోర్డ్ ఎండ్ బిట్ (SEM), 20mm థిక్, 152.4mm వైడ్

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

Description:
Offering unparalleled manufacturing precision, Cat bolt-on cutting edges (533-2581) protect the lip of your bucket from damage. Our Ground Engaging Tools (GET) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat bolt-on cutting edges have moderate impact resistance to allow them to perform across a variety of applications boosting your machines versatility. They are designed to reduce the time required to replace your cutting edges, increase bucket capacity, and reduce downtime by maintaining a long wear.

Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable cutting edges make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes:
• Hardened steel bolt-on moldboard end bit
• Position: Left Hand/Right Hand
• Wear/Durability: Standard
• Width: 152.4mm (6.0 in)
• Thickness: 20mm (0.79 in)

Application:
For use with 311, 312, 313, 314 and 315 Motor Grader models. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
Offering unparalleled manufacturing precision, Cat bolt-on cutting edges (533-2581) protect the lip of your bucket from damage. Our Ground Engaging Tools (GET) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat bolt-on cutting edges have moderate impact resistance to allow them to perform across a variety of applications boosting your machines versatility. They are designed to reduce the time required to replace your cutting edges, increase bucket capacity, and reduce downtime by maintaining a long wear.

Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable cutting edges make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes:
• Hardened steel bolt-on moldboard end bit
• Position: Left Hand/Right Hand
• Wear/Durability: Standard
• Width: 152.4mm (6.0 in)
• Thickness: 20mm (0.79 in)

Application:
For use with 311, 312, 313, 314 and 315 Motor Grader models. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
అటాచ్‌మెంట్: బోల్ట్-ఆన్
కట్టింగ్ ఎడ్జ్ రకం: ఎండ్ బిట్
మెటీరియల్: పటిష్టమైన స్టీల్
స్థానం: లెఫ్ట్ హ్యాండ్/రైట్ హ్యాండ్
ప్రామాణిక రంగు: Cat యెల్లో
మందం (ఇంచులలో): 0.787
మందం (mm): 20
వెడల్పు (ఇంచులలో): 6
వెడల్పు (mm): 152.4
Hole Quantity: 5
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
అటాచ్‌మెంట్: బోల్ట్-ఆన్
కట్టింగ్ ఎడ్జ్ రకం: ఎండ్ బిట్
మెటీరియల్: పటిష్టమైన స్టీల్
మరిన్ని చూడండి
అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
Parts Diagrams
No Equipmentఎక్విప్మెంట్ క్రమ సంఖ్యను ఎంటర్ చేయండి లేదా భాగాల డయాగ్రామ్‌లను చూడటానికి గతంలో జోడించిన జాబితా నుండి ఎక్విప్మెంట్ ఎంచుకోండి.
మెషిన్ జోడించండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి