Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ టీత్ & అడాప్టర్ సిస్టమ్‌లుబకెట్ టీత్533-2634: టిప్-SEM
హోమ్
గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ టీత్ & అడాప్టర్ సిస్టమ్‌లుబకెట్ టీత్
533-2634: టిప్-SEM
533-2634: టిప్-SEM

Cat® Bucket Tip Adapter

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
533-2634: టిప్-SEM
533-2634: టిప్-SEM
533-2634: టిప్-SEM
533-2634: టిప్-SEM
533-2634: టిప్-SEM
533-2634: టిప్-SEM

Cat® Bucket Tip Adapter

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
533-2634 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 533-2634 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Rear Width (mm): 102
Rear Height (in): 4.134
Overall Length (mm): 205
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 3.543
Overall Length (in): 8.071
Front Width (mm): 90
Rear Width (in): 4.016
Material: Carbon Steel
Rear Height (mm): 105
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 533-2634కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి