Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు552-3902: M10 హెక్స్ హెడ్ ఫ్లాంజ్ బోల్ట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు552-3902: M10 హెక్స్ హెడ్ ఫ్లాంజ్ బోల్ట్
552-3902: M10 హెక్స్ హెడ్ ఫ్లాంజ్ బోల్ట్

Cat® హెక్సాగాన్ ఫ్లాంజ్ బోల్ట్ (సస్పెన్షన్ గ్రూప్)

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
552-3902: M10 హెక్స్ హెడ్ ఫ్లాంజ్ బోల్ట్

Cat® హెక్సాగాన్ ఫ్లాంజ్ బోల్ట్ (సస్పెన్షన్ గ్రూప్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 552-3902 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
వ్యాసం (mm): 10.0
Bolt Length (in): 2.953
వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.4
Bolt Length (mm): 75.0
థ్రెడ్ పరిమాణం (వ్యాసం x పిచ్) (mm): M10x1.25
Bolt Type: Hex Flange Head
బరువు (కిలోలు): 0.1
Grip Length (in): 1.929
బరువు (lb): 0.2
Grip Length (mm): 49.0
మెటీరియల్: స్టీల్,లో అల్లాయ్ స్టీల్
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 552-3902కి అనుకూల మోడల్‌లు

యుటిలిటీ వాహనం

CUV102D CUV105D CUV85 CUV82

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది