Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్అట్టాచ్మెంట్స్బకెట్లు-మీడియం వీల్ లోడర్559-7461: 3.0 m3 (4.0 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
హోమ్
అట్టాచ్మెంట్స్బకెట్లు-మీడియం వీల్ లోడర్
559-7461: 3.0 m3 (4.0 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
559-7461: 3.0 m3 (4.0 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
559-7461: 3.0 m3 (4.0 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
559-7461: 3.0 m3 (4.0 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
559-7461: 3.0 m3 (4.0 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
559-7461: 3.0 m3 (4.0 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
559-7461: 3.0 m3 (4.0 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
559-7461: 3.0 m3 (4.0 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
559-7461: 3.0 m3 (4.0 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
559-7461: 3.0 m3 (4.0 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
సంబంధిత పార్ట్‌లు
362-0902: 2.1 m3 (2.7 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
362-0902: 2.1 m3 (2.7 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Excellent versatility for re-handling, clamping, dozing, grading, leveling and dumping.

ధరను చెక్ చేయండి
451-1411: 3.2 m3 (4.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
451-1411: 3.2 m3 (4.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Sand & Gravel Buckets are designed for aggregate handling in batch plant loader applications.

ధరను చెక్ చేయండి
417-4935: 3.5 m3 (4.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
417-4935: 3.5 m3 (4.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge

Used for loading light, loosely-packed materials.

ధరను చెక్ చేయండి
360-3320: 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
360-3320: 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.

ధరను చెక్ చేయండి
362-0902
362-0902: 2.1 m3 (2.7 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
ధరను చెక్ చేయండి
451-1411
451-1411: 3.2 m3 (4.2 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
ధరను చెక్ చేయండి
417-4935
417-4935: 3.5 m3 (4.5 yd3), Fusion™ Coupler, Bolt-On Cutting Edge
ధరను చెక్ చేయండి
360-3320
360-3320: 2.1 m3 (2.7 yd3), 2550 mm (100 in), Fusion™ Coupler, Base Edge
ధరను చెక్ చేయండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి