Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్561-4358: ప్యాడ్-ట్రాక్
హోమ్561-4358: ప్యాడ్-ట్రాక్
561-4358: ప్యాడ్-ట్రాక్

ట్రాక్ ప్యాడ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
561-4358: ప్యాడ్-ట్రాక్
561-4358: ప్యాడ్-ట్రాక్
561-4358: ప్యాడ్-ట్రాక్
561-4358: ప్యాడ్-ట్రాక్
561-4358: ప్యాడ్-ట్రాక్

ట్రాక్ ప్యాడ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 561-4358 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
ట్రాక్ ఫీచర్లు: ట్రెడ్ ప్యాటర్న్-బ్లాక్
మొత్తం ఎత్తు (mm): 80.0
మొత్తం పొడవు (mm): 225.0
మొత్తం వెడల్పు (mm): 121.0
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 3.15
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 8.86
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 4.76
Material: Polyester Plastic
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 561-4358కి అనుకూల మోడల్‌లు

కోల్డ్ ప్లానర్

PM312 PM313 PM310

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది