Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్ఇతర క్యాబ్ కాంపోనెంట్‌లు563-9148: లాచ్ అసెంబ్లీ
హోమ్క్యాబ్స్ఇతర క్యాబ్ కాంపోనెంట్‌లు563-9148: లాచ్ అసెంబ్లీ
563-9148: లాచ్ అసెంబ్లీ

Cat® లాచ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
563-9148: లాచ్ అసెంబ్లీ
563-9148: లాచ్ అసెంబ్లీ
563-9148: లాచ్ అసెంబ్లీ
563-9148: లాచ్ అసెంబ్లీ
563-9148: లాచ్ అసెంబ్లీ

Cat® లాచ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 563-9148 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: స్టీల్
పూత: జింక్ పూత కలిగిన
మొత్తం పొడవు (mm): 93.8
మొత్తం వెడల్పు (mm): 60.2
మొత్తం ఎత్తు (mm): 61.8
ఫిట్స్ బోల్ట్ పరిమాణాలు (mm): M6
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 3.692
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 2.37
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 2.433
ఫిట్స్ బోల్ట్ పరిమాణాలు (ఇంచులలో): 1/4-20
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 563-9148కి అనుకూల మోడల్‌లు

చక్రాల ఎక్స్‌కవేటర్

M313-07 MH3040 M314-07 M314 MH3026 M315 M322 M320 M315GC M318 M319 M316 M317

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

OTHER

మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్

MH3050 MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

ఎక్స్‌కవేటర్

336MHPU 326 GC MH3022 349 GC 340 336 MHPU 323 GX 349 316 GC 336 GC 345 313 GC 320D 323 GC 323GC 395 352 320D3 GC 350 317 333 GC 315 313 320D3 355 320GX 312 GC 320 321 320D L 326 324 330 GC 325 318 GC 322 323 326GC M320GC 315 GC 319 MH3040 323D3 330 374 320 GX 340MHPU 317 GC 335 336 3101 333 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC 352 UHD 330 MHPU 350MHPU

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది