Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్డ్రైవ్‌షాఫ్ట్‌లు & జాయింట్‌లుజాయింట్‌లు568-2187: జాయింట్ గ్రూప్-UNI
హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్డ్రైవ్‌షాఫ్ట్‌లు & జాయింట్‌లుజాయింట్‌లు568-2187: జాయింట్ గ్రూప్-UNI
568-2187: జాయింట్ గ్రూప్-UNI

Cat® 10C Universal Joint (U-Joint), Length: 222 mm

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
568-2187: జాయింట్ గ్రూప్-UNI
568-2187: జాయింట్ గ్రూప్-UNI
568-2187: జాయింట్ గ్రూప్-UNI
568-2187: జాయింట్ గ్రూప్-UNI
568-2187: జాయింట్ గ్రూప్-UNI

Cat® 10C Universal Joint (U-Joint), Length: 222 mm

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 568-2187 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Length (mm): 222.0
Diameter (mm): 226.0
Length (in): 8.7
Diameter (in): 8.9
Material: Grease (Lanolin, Silicone) Fluid,Sealants / Adhesives Adhesive,Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 568-2187కి అనుకూల మోడల్‌లు

లోడ్ హాల్ డంప్

R2900 XE

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది