Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్ప్రాథమిక భాగాలురెగ్యులేటర్‌లు575-9999: రెగ్యులేటర్ గ్రూప్
హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్ప్రాథమిక భాగాలురెగ్యులేటర్‌లు575-9999: రెగ్యులేటర్ గ్రూప్
575-9999: రెగ్యులేటర్ గ్రూప్

Cat® రెగ్యులేటర్ గ్రూప్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
575-9999: రెగ్యులేటర్ గ్రూప్
575-9999: రెగ్యులేటర్ గ్రూప్
575-9999: రెగ్యులేటర్ గ్రూప్
575-9999: రెగ్యులేటర్ గ్రూప్
575-9999: రెగ్యులేటర్ గ్రూప్

Cat® రెగ్యులేటర్ గ్రూప్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 575-9999 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
Regulates air pressure from supply to user component.

Attributes:
• Maximum Inlet Pressure: 400 PSI
• Outlet Pressure Set For: 90-110 PSI
• Flow Rate: 300 SCFM
• Port Size: 1-1/2 - 11-1/2 NPT

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 575-9999 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (mm): 158.8
ఎత్తు (mm): 219.2
పొడవు (ఇంచులలో): 6.25
ఎత్తు (ఇంచులలో): 8.63
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 575-9999కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఇంజిన్

G3516J

మెరైన్ ఆక్సిలరీ

3512C 3516C 3512B 3508B C32 3516B

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

3508B 3512B 3516B 3508 3412 3512 3412E 3412C 3516 3408B

జెన్ సెట్ ఇంజిన్

3406C 3406B 3508 3412 3412C 3512B 3508B 3516 3516B

జనరేటర్ సెట్

3412C C32 G3516 G3512 G3508 G3516B 3508C 3516C 3516 3516B 3508B 3512 G3520H 3512C 3512B

గ్యాస్ ఇంజిన్

G3516J G3508J G3516B G3508B G3516 G3508

పెట్రోలియం ఇంజిన్

3516 3508C 3516C C32

పెట్రోలియం జెన్ సెట్

3512C

రోటరీ కట్టర్

RC7

ఇంజిన్ - మెషీన్

3408

మెరైన్ ఇంజిన్‌

3512C 3516 3512 C32 3508 3412E 3412D 3412 3406B 3508C 3508B 3516B 3516C 3512B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది