Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ఎగ్జాస్ట్ పైప్‌లు576-4348: పైప్ అసెంబ్లీ-ఎగ్జాస్ట్
హోమ్ఇంజన్ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ఎగ్జాస్ట్ పైప్‌లు576-4348: పైప్ అసెంబ్లీ-ఎగ్జాస్ట్
576-4348: పైప్ అసెంబ్లీ-ఎగ్జాస్ట్

ఎగ్జాస్ట్ పైప్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
576-4348: పైప్ అసెంబ్లీ-ఎగ్జాస్ట్
576-4348: పైప్ అసెంబ్లీ-ఎగ్జాస్ట్
576-4348: పైప్ అసెంబ్లీ-ఎగ్జాస్ట్
576-4348: పైప్ అసెంబ్లీ-ఎగ్జాస్ట్
576-4348: పైప్ అసెంబ్లీ-ఎగ్జాస్ట్

ఎగ్జాస్ట్ పైప్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 576-4348 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్
Weight (kg): 1.92
బాహ్య వ్యాసం (mm): 114.0
Weight (lb): 4.23
కనెక్టర్ రకం: తిన్నని (రెండు చివరలు)
బాహ్య వ్యాసం (ఇంచులలో): 4.49
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 576-4348కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

730C2 725C 730C 725C2

ఎజెక్టర్ ట్రక్

730C2 EJ 730C

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది