సైన్ ఇన్ చేయండి
ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.
తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది
Cat® Link Assembly GLT, Clamp Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch
బ్రాండ్: Cat
Cat® Link Assembly GLT, Clamp Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch
బ్రాండ్: Cat
7.48
2.717
6.126
Cat® Link Assembly GLT, Clamp Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch
Cat® Link Assembly GLT, Clamp Master, 47 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch
Cat® Link Assembly GLT2, Press Fit Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch
Cat® Link Assembly GLT, Press Fit Master, 49 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch
Cat® 49 జాయింట్ గ్రీజ్ లూబ్రికేటెడ్ ట్రాక్ (GLT) లింక్ అసెంబ్లీ, పిచ్: 190 mm
కొలత యూనిట్లు