Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ ఇంటీరియర్క్యాబ్ డాష్ & ట్రిమ్స్581-6138: కవర్-ఫ్యూజ్
హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ ఇంటీరియర్క్యాబ్ డాష్ & ట్రిమ్స్581-6138: కవర్-ఫ్యూజ్
581-6138: కవర్-ఫ్యూజ్

Cat® ఫ్యూజ్ కవర్ (కన్సోల్ గ్రూప్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
581-6138: కవర్-ఫ్యూజ్
581-6138: కవర్-ఫ్యూజ్
581-6138: కవర్-ఫ్యూజ్
581-6138: కవర్-ఫ్యూజ్
581-6138: కవర్-ఫ్యూజ్

Cat® ఫ్యూజ్ కవర్ (కన్సోల్ గ్రూప్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 581-6138 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (mm): 288.9
పొడవు (ఇంచులలో): 11.37
ఎత్తు (mm): 404.3
ఎత్తు (ఇంచులలో): 15.92
వెడల్పు (mm): 99.1
వెడల్పు (ఇంచులలో): 3.9
బరువు (కిలోలు): 0.44
బరువు (lb): 1.0
మెటీరియల్: ప్లాస్టిక్
రంగు: ముదురు బూడిదరంగు
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 581-6138కి అనుకూల మోడల్‌లు

బ్యాక్‌హో లోడర్

424

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది