Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

రిజిస్టర్ చేసుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ కటింగ్ ఎడ్జ్‌లు & ఎడ్జ్ ప్రొటెక్షన్హాఫ్-యారో కట్టింగ్ ఎడ్జ్‌లు581-6910: హాఫ్-యారో కట్టింగ్ ఎడ్జ్
హోమ్
గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ కటింగ్ ఎడ్జ్‌లు & ఎడ్జ్ ప్రొటెక్షన్హాఫ్-యారో కట్టింగ్ ఎడ్జ్‌లు
581-6910: హాఫ్-యారో కట్టింగ్ ఎడ్జ్
581-6910: హాఫ్-యారో కట్టింగ్ ఎడ్జ్

Cat® 60 మి.మీ వెల్డ్-ఆన్ హాఫ్ యారో కట్టింగ్ ఎడ్జ్ - ఆర్ హెచ్/ఎల్ హెచ్ ఇన్ ట్mడ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
581-6910: హాఫ్-యారో కట్టింగ్ ఎడ్జ్
581-6910: హాఫ్-యారో కట్టింగ్ ఎడ్జ్
581-6910: హాఫ్-యారో కట్టింగ్ ఎడ్జ్
581-6910: హాఫ్-యారో కట్టింగ్ ఎడ్జ్
581-6910: హాఫ్-యారో కట్టింగ్ ఎడ్జ్

Cat® 60 మి.మీ వెల్డ్-ఆన్ హాఫ్ యారో కట్టింగ్ ఎడ్జ్ - ఆర్ హెచ్/ఎల్ హెచ్ ఇన్ ట్mడ్

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

వివరణ:
ఎడ్జ్ ప్రొటెక్టర్ స్ట్రెయిట్ సెగ్మెంట్ అనేది వివిధ ఉత్పత్తులు లేదా ప్యాకేజీల అంచులను రక్షించడానికి ప్యాకేజింగ్ మరియు షిప్పింగ్ లో ఉపయోగించే ఒక ముఖ్యమైన భాగం. ఇది ప్లాస్టిక్ లేదా కార్డ్ బోర్డ్ వంటి మన్నికైన పదార్థాలతో తయారు చేసిన దృఢమైన లేదా పాక్షిక-దృఢమైన స్ట్రిప్. హ్యాండ్లింగ్, రవాణా లేదా స్టోరేజీ సమయంలో ప్రభావాలు, రాపిడి, లేదా కంప్రెషన్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని నిరోధించడానికి ప్రొడక్ట్ లేదా ప్యాకేజీ అంచుల వెంబడి అప్లై చేయడానికి స్ట్రెయిట్ సెగ్మెంట్ రూపొందించబడింది.

లక్షణాలు :
ప్లాస్టిక్ లేదా కార్డ్ బోర్డ్ వంటి మన్నికైన పదార్థాలతో తయారు చేయబడింది.
డిఫార్మేషన్ లేదా పతనాన్ని నిరోధించడానికి స్థిరత్వం మరియు మద్దతును అందిస్తుంది.
డెంట్ లు, గీతలు లేదా డ్యామేజీ ప్రమాదాన్ని కనిష్టం చేస్తుంది.

అప్లికేషన్ లు :
ఎడ్జ్ ప్రొటెక్టర్ స్ట్రెయిట్ సెగ్మెంట్ శక్తులను శోషించుకోవడానికి మరియు పంపిణీ చేయడానికి రూపొందించబడింది, అంచుల సమగ్రతను ధృవీకరిస్తుంది మరియు డెంట్ లు, గీతలు లేదా ఇతర నష్టం యొక్క ప్రమాదాన్ని కనిష్టం చేస్తుంది. దీనిని విస్తృతంగా Cat ఆర్1300, ఆర్1300G, ఆర్16000, ఆర్1600G, ఆర్1600హెచ్, ఆర్1700, ఆర్1700G, ఆర్29000, ఆర్2900G, మరియు ఆర్3000హెచ్ వీల్ లోడర్, ఆర్1700 అండర్ గ్రౌండ్ మైనింగ్ లో ఉపయోగిస్తారు.

వివరణ:
ఎడ్జ్ ప్రొటెక్టర్ స్ట్రెయిట్ సెగ్మెంట్ అనేది వివిధ ఉత్పత్తులు లేదా ప్యాకేజీల అంచులను రక్షించడానికి ప్యాకేజింగ్ మరియు షిప్పింగ్ లో ఉపయోగించే ఒక ముఖ్యమైన భాగం. ఇది ప్లాస్టిక్ లేదా కార్డ్ బోర్డ్ వంటి మన్నికైన పదార్థాలతో తయారు చేసిన దృఢమైన లేదా పాక్షిక-దృఢమైన స్ట్రిప్. హ్యాండ్లింగ్, రవాణా లేదా స్టోరేజీ సమయంలో ప్రభావాలు, రాపిడి, లేదా కంప్రెషన్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని నిరోధించడానికి ప్రొడక్ట్ లేదా ప్యాకేజీ అంచుల వెంబడి అప్లై చేయడానికి స్ట్రెయిట్ సెగ్మెంట్ రూపొందించబడింది.

లక్షణాలు :
ప్లాస్టిక్ లేదా కార్డ్ బోర్డ్ వంటి మన్నికైన పదార్థాలతో తయారు చేయబడింది.
డిఫార్మేషన్ లేదా పతనాన్ని నిరోధించడానికి స్థిరత్వం మరియు మద్దతును అందిస్తుంది.
డెంట్ లు, గీతలు లేదా డ్యామేజీ ప్రమాదాన్ని కనిష్టం చేస్తుంది.

అప్లికేషన్ లు :
ఎడ్జ్ ప్రొటెక్టర్ స్ట్రెయిట్ సెగ్మెంట్ శక్తులను శోషించుకోవడానికి మరియు పంపిణీ చేయడానికి రూపొందించబడింది, అంచుల సమగ్రతను ధృవీకరిస్తుంది మరియు డెంట్ లు, గీతలు లేదా ఇతర నష్టం యొక్క ప్రమాదాన్ని కనిష్టం చేస్తుంది. దీనిని విస్తృతంగా Cat ఆర్1300, ఆర్1300G, ఆర్16000, ఆర్1600G, ఆర్1600హెచ్, ఆర్1700, ఆర్1700G, ఆర్29000, ఆర్2900G, మరియు ఆర్3000హెచ్ వీల్ లోడర్, ఆర్1700 అండర్ గ్రౌండ్ మైనింగ్ లో ఉపయోగిస్తారు.

స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
ఎత్తు (ఇంచులలో): 4.32
ఎత్తు (mm): 109.8
పొడవు (ఇంచులలో): 13.72
పొడవు (mm): 348.5
మెటీరియల్: స్టీల్ కాస్టింగ్ (ఉక్కు పోత పోయడం)
బరువు (కిలోలు): 41.58
బరువు (lb): 91.64
వెడల్పు (ఇంచులలో): 12.6
వెడల్పు (mm): 320
Wear or Durability: Standard
Position: RH/LH Intmd
Edge Type: Continuous
Attachment Method: Weld-On
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
ఎత్తు (ఇంచులలో): 4.32
ఎత్తు (mm): 109.8
పొడవు (ఇంచులలో): 13.72
మరిన్ని చూడండి
అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్
విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు
R1700GR1700 XER3000HR1600HR2900 XER2900R1700
మరిన్ని చూడండి
విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు
R1700GR1700 XER3000HR1600HR2900 XER2900R1700
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
Parts Diagrams
No Equipmentఎక్విప్మెంట్ క్రమ సంఖ్యను ఎంటర్ చేయండి లేదా భాగాల డయాగ్రామ్‌లను చూడటానికి గతంలో జోడించిన జాబితా నుండి ఎక్విప్మెంట్ ఎంచుకోండి.
మెషిన్ జోడించండి
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
581-6910 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 581-6910 కి సంబంధించిన వివరణ

వివరణ:
ఎడ్జ్ ప్రొటెక్టర్ స్ట్రెయిట్ సెగ్మెంట్ అనేది వివిధ ఉత్పత్తులు లేదా ప్యాకేజీల అంచులను రక్షించడానికి ప్యాకేజింగ్ మరియు షిప్పింగ్ లో ఉపయోగించే ఒక ముఖ్యమైన భాగం. ఇది ప్లాస్టిక్ లేదా కార్డ్ బోర్డ్ వంటి మన్నికైన పదార్థాలతో తయారు చేసిన దృఢమైన లేదా పాక్షిక-దృఢమైన స్ట్రిప్. హ్యాండ్లింగ్, రవాణా లేదా స్టోరేజీ సమయంలో ప్రభావాలు, రాపిడి, లేదా కంప్రెషన్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని నిరోధించడానికి ప్రొడక్ట్ లేదా ప్యాకేజీ అంచుల వెంబడి అప్లై చేయడానికి స్ట్రెయిట్ సెగ్మెంట్ రూపొందించబడింది.

లక్షణాలు :
ప్లాస్టిక్ లేదా కార్డ్ బోర్డ్ వంటి మన్నికైన పదార్థాలతో తయారు చేయబడింది.
డిఫార్మేషన్ లేదా పతనాన్ని నిరోధించడానికి స్థిరత్వం మరియు మద్దతును అందిస్తుంది.
డెంట్ లు, గీతలు లేదా డ్యామేజీ ప్రమాదాన్ని కనిష్టం చేస్తుంది.

అప్లికేషన్ లు :
ఎడ్జ్ ప్రొటెక్టర్ స్ట్రెయిట్ సెగ్మెంట్ శక్తులను శోషించుకోవడానికి మరియు పంపిణీ చేయడానికి రూపొందించబడింది, అంచుల సమగ్రతను ధృవీకరిస్తుంది మరియు డెంట్ లు, గీతలు లేదా ఇతర నష్టం యొక్క ప్రమాదాన్ని కనిష్టం చేస్తుంది. దీనిని విస్తృతంగా Cat ఆర్1300, ఆర్1300G, ఆర్16000, ఆర్1600G, ఆర్1600హెచ్, ఆర్1700, ఆర్1700G, ఆర్29000, ఆర్2900G, మరియు ఆర్3000హెచ్ వీల్ లోడర్, ఆర్1700 అండర్ గ్రౌండ్ మైనింగ్ లో ఉపయోగిస్తారు.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 581-6910 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
ఎత్తు (ఇంచులలో): 4.32
ఎత్తు (mm): 109.8
పొడవు (ఇంచులలో): 13.72
పొడవు (mm): 348.5
మెటీరియల్: స్టీల్ కాస్టింగ్ (ఉక్కు పోత పోయడం)
బరువు (కిలోలు): 41.58
బరువు (lb): 91.64
వెడల్పు (ఇంచులలో): 12.6
వెడల్పు (mm): 320
Wear or Durability: Standard
Position: RH/LH Intmd
Edge Type: Continuous
Attachment Method: Weld-On
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 581-6910కి అనుకూల మోడల్‌లు

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

R1700G R1700 XE R3000H R1600H R2900 XE R2900 R1700

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి