Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుO-రింగ్స్586-7630: O-రింగ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుO-రింగ్స్586-7630: O-రింగ్
586-7630: O-రింగ్

Cat® O-రింగ్, NBR, 5.7 X 35.2 mm

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
586-7630: O-రింగ్
586-7630: O-రింగ్
586-7630: O-రింగ్
586-7630: O-రింగ్
586-7630: O-రింగ్

Cat® O-రింగ్, NBR, 5.7 X 35.2 mm

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 586-7630 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
Cat® O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications. Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat® Engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat® O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation. Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression. With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat® O-Rings are your best solution for your Cat® and other mobile equipment O-Ring needs.

Application:
Cat® O-rings are used in a wide variety of sealing applications throughout Cat® Machines. Cat® Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat® Seals. Consult your owner's manual or contact your local Cat® Dealer for more information.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 586-7630 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (mm): 5.7
O-రింగ్ రకం: O-రింగ్
మెటీరియల్: NBR
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.224
లోపలి వ్యాసం (mm): 35.2
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.386
Material Hardness: 70A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 586-7630కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్ లోడర్

963 953

మోటార్ గ్రేడర్

16GC

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

305 306.5 308.5 308 307.5 309 306 305.5 CR 305 CR 310

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది