Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్587-7739: అధిక ఉష్ణోగ్రత కూలెంట్ హోస్
హోమ్587-7739: అధిక ఉష్ణోగ్రత కూలెంట్ హోస్
587-7739: అధిక ఉష్ణోగ్రత కూలెంట్ హోస్

Cat® అధిక ఉష్ణోగ్రత కూలెంట్ హోస్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
587-7739: అధిక ఉష్ణోగ్రత కూలెంట్ హోస్
587-7739: అధిక ఉష్ణోగ్రత కూలెంట్ హోస్

Cat® అధిక ఉష్ణోగ్రత కూలెంట్ హోస్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 587-7739 కి సంబంధించిన వివరణ

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather and abrasion resistant synthetic
rubber.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 587-7739 కోసం లక్షణాలు
మొత్తం పొడవు (mm): 482.0
బరువు (కిలోలు): 0.419
Material: Medium Pressure Hose
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 587-7739కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

793 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

ట్రక్

793F 795F AC 794 AC 795F XQ 793F CMD 793F OEM 793F XQ

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది