Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్అడాప్టర్‌లు, కప్లింగ్‌లు, ఫిట్టింగ్‌లుఅడాప్టర్‌లు & కాంపోనెంట్‌లు590-1978: కప్లింగ్
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్అడాప్టర్‌లు, కప్లింగ్‌లు, ఫిట్టింగ్‌లుఅడాప్టర్‌లు & కాంపోనెంట్‌లు590-1978: కప్లింగ్
590-1978: కప్లింగ్

ఎయిర్ కండీషనర్ లైన్స్ కోసం Cat® కూలెంట్ హొస్ కప్లింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
590-1978: కప్లింగ్
590-1978: కప్లింగ్
590-1978: కప్లింగ్
590-1978: కప్లింగ్
590-1978: కప్లింగ్

ఎయిర్ కండీషనర్ లైన్స్ కోసం Cat® కూలెంట్ హొస్ కప్లింగ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 590-1978 కోసం లక్షణాలు
Material: Stainless Steel,Alloy Zinc,Carbon Steel,Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 590-1978కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

993K 988K XE 988K 988 XE 992K 814K 986 988GC 988 994K 986K 994H 995 990K 990 993 992

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

777G 785D 793D 777 775 789D 773 793

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

973K 953K 963 973 963K 953

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D6 D5 D8 D7 D6XE D6 XE D6T

మోటార్ గ్రేడర్

120 140

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825 825K 815K 815 816K 836K 816 826K 836 826

వీల్ డోజర్

834 844 814K 834K 854K 814 854 824 824K 844K

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

775G 773G LRC 775G OEM 793D 773G 775G LRC 789D 785D 777G

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది