Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అండర్ క్యారేజ్ట్రాక్ కాంపోనెంట్‌లుట్రాక్ షూలు598-9997: ట్రాక్ షూ
హోమ్అండర్ క్యారేజ్ట్రాక్ కాంపోనెంట్‌లుట్రాక్ షూలు598-9997: ట్రాక్ షూ
598-9997: ట్రాక్ షూ

Cat®ట్రాక్ చైన్ షూ (450 ట్రిపుల్ గ్రౌజర్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
598-9997: ట్రాక్ షూ
598-9997: ట్రాక్ షూ
598-9997: ట్రాక్ షూ
598-9997: ట్రాక్ షూ
598-9997: ట్రాక్ షూ

Cat®ట్రాక్ చైన్ షూ (450 ట్రిపుల్ గ్రౌజర్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 598-9997 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
A Track shoe refers to a specific component of the undercarriage system. The shoe track, also known as the track shoe or trackpad, is a flat plate-like structure that is attached to the track chain assembly of an excavator. It serves as the point of contact between the excavator and the ground, providing traction, stability, and support.

Attributes:
• Designed to withstand heavy loads, abrasive conditions, and harsh operating environments.
• Designed for reliability and Productivity

Applications:
A Track shoe is a component that provides traction, stability, and support to the machine's undercarriage system. They are designed to withstand demanding operating conditions and ensure reliable performance and it is widely used in Cat 307, 307.5, 307B, 307C, 307D, 307E, 308, 308.5, 308C, 308D, 308E, 309 and 310 Excavators, 307, 308E, 312 and 320 308E Scraper.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 598-9997 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: కార్బన్ స్టీల్
మొత్తం పొడవు (mm): 450.0
థ్రెడ్: 3/8
బరువు (lb): 0.4
Shoe Width (in): 17.717
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 57
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 73
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 89
Hole Type: Slotted
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0.563
Shoe Section 1E Spec: 1E1541B
Bolt Hole Diameter (mm): 14.3
Plate Thickness (mm): 6
Shoe Type: Not Applicable
Shoe Width (mm): 450.0
Track Stiffening System: Quad Track
Plate Thickness (in): 0.236
ARM: No
Number of Grousers: Triple
Track Bolt Thread: 0.5625
UC System: HD
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 598-9997కి అనుకూల మోడల్‌లు

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

308.5 308 307.5 309 307E 307 307D 307E2 310

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది