Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్డిఫరెన్షియల్స్ఇతర డిఫరెన్షియల్ భాగాలు5D-9675: స్పైడర్-డిఫరెన్షియల్
హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్డిఫరెన్షియల్స్ఇతర డిఫరెన్షియల్ భాగాలు5D-9675: స్పైడర్-డిఫరెన్షియల్
5D-9675: స్పైడర్-డిఫరెన్షియల్

Cat® డిఫరెన్షియల్ స్పైడర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
5D-9675: స్పైడర్-డిఫరెన్షియల్
5D-9675: స్పైడర్-డిఫరెన్షియల్
5D-9675: స్పైడర్-డిఫరెన్షియల్
5D-9675: స్పైడర్-డిఫరెన్షియల్
5D-9675: స్పైడర్-డిఫరెన్షియల్

Cat® డిఫరెన్షియల్ స్పైడర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 5D-9675 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (mm): 292.8
వెడల్పు (mm): 292.8
ఎత్తు (mm): 28.8
పొడవు (ఇంచులలో): 11.527
వెడల్పు (ఇంచులలో): 11.527
ఎత్తు (ఇంచులలో): 1.133
Material: Low Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 5D-9675కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

627 621R 621E 621 621F 623E 623F 621G 623 627B 627G 621B 627E 623B 627F 621S 621E 621B

వీల్-రకం గల లోడర్

988

వీల్ డోజర్

824 824B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది