Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుO-రింగ్స్5H-9205: 75.56 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల O రింగ్ సీల్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుO-రింగ్స్5H-9205: 75.56 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల O రింగ్ సీల్
5H-9205: 75.56 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల O రింగ్ సీల్

O-రింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
5H-9205: 75.56 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల O రింగ్ సీల్
5H-9205: 75.56 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల O రింగ్ సీల్
5H-9205: 75.56 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల O రింగ్ సీల్
5H-9205: 75.56 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల O రింగ్ సీల్
5H-9205: 75.56 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల O రింగ్ సీల్

O-రింగ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 5H-9205 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (mm): 6.99
మెటీరియల్: VMQ - సిలికాన్,సిలికాన్ (70),సిలికాన్ (VMQ),సిలికాన్ / MQ / VMQ / PMQ రబ్బర్
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.275
లోపలి వ్యాసం (mm): 75.56
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.975
వీటితో అనుకూలం: గాలి; డయాసిటోన్ ఆల్కహాల్; ఇథిలీన్ గ్లైకాల్; విపరీతమైన అధిక/తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు; అధిక అనిలిన్ పాయింట్ ఆయిల్; ఐసో-బ్యూటిల్ ఆల్కహాల్; ఓజోన్ & UV కాంతి; పాలీగ్లైకాల్
Material Hardness: 70A
Polymer: VMQ (Silicone rubber)
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 5H-9205కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

955H 977H 953

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D4D 953 943

మోటార్ గ్రేడర్

12E

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

CP7 CP44B CS44B

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

D333A D330A

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

D342

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

CP-44 CS-433E CP-433E CP7 CS7 CS-44 CS-44B CP44B CS44B CP-44B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది