Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు5K-9246: స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
హోమ్హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు5K-9246: స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
5K-9246: స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్

ఫ్లూయిడ్ క్యారియింగ్ స్ట్రయిట్ అడాప్టర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
5K-9246: స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
5K-9246: స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
5K-9246: స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
5K-9246: స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్
5K-9246: స్ట్రెయిట్ అడాప్టర్

ఫ్లూయిడ్ క్యారియింగ్ స్ట్రయిట్ అడాప్టర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 5K-9246 కోసం లక్షణాలు
మెటీరియల్ వివరణ: ఇత్తడి
Material: Alloy Brass
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 5K-9246కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

631K 637 631 637K 633E II 651E 627 621 631K 631D 631E 631G 623B 623G 623E 623F 621B 657E 621R 621E 621F 633D 657G 621G 621S 639D 627B 627G 627E 627F 637G 637D 637E 637K 627 621E 621F 621B 623G 623F 623E 637K 637B 627F 627B 627E 637

వీల్-రకం గల లోడర్

980 950B 950E 950F 988 916 920 926 930 936 966D 966C 966F 966E G936 966R 950 930R 930T 936E 936F 980B 980C 926E

పైపు లేయర్

572R II 587T 587R 578 572R 561D 561C 583T 583R 572F 572G 583K 571F 594H PL83 PL87 PL72

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT18B IT28 IT18 IT28B

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D6H XL D6H XR D6T LGP D6R III D6GC D6H II D10 D7R LGP D8 GC D6T LGPPAT D6R XL D6R II D6T XW D6T XL D7R SERIES D8GC D4D D4E D5B D6C D6D D6R D6T D6H D7R D7F D7G D7H D6 D5 D8 D7 D8T D8R D8K D8L D8N D8H D6R STD D8R II D9L D9N D6T XL PAT D6T XW PAT D10N D10R D4E SR D7R II D6R LGP D7R XR 163 143 153 141 140 977 951 955 10 7 6 5 4 9 8 7SU 6SU 7S LGP 8S 8U 9C 9U 9S 6 10C 5A 5S 6A 6S 7A 10S 7S 7U 10U 8A 8SU

మోటార్ గ్రేడర్

120B 140B 140G 16G 140 14E 12G 120 12F

వాటర్ ఫోర్డింగ్ ట్రాక్టర్

D7R II

వీల్ డోజర్

824B 824C 814

ROTARY CUTTER

RC20

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

785D 789 785 789G 789D

OEM సొల్యూషన్స్

3412C

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

PM3412 3508PETROL 3406B 3408B 3408C D398B 3306 3304 D379B 3412 3412C 3508 D399 3406 3408 3512 3516

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

941 951C 951B 941B 977K 977L 955K 955L

ఛాలెంజర్

70C 65 75 65C 65B 65E 65D 75D 75C 75E 85C 85E 85D 95E

వీల్-రకం గల స్కిడర్

528 530B 528B FB518

జనరేటర్

WEG SR4

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825C 815 816 826C

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

D379A D379B D399 3408B 3408C D349 D346 D348 D398A D398B D343 3412C 3412 3408 3508B 3412C 3408C 7211 7231 7221 7271

ఇంజిన్ - మెషిన్

3408

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

785 793C 785G 785D 789D

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

3406B D343 D348 D349 D346 D398B 3408B 3408C 3304 3306 3412 D333C 3406 3512 3412C 3516 3508 D398 D399 D353C D353E D353D D330C D379 D379B G398 G399 G379A G343 G3412 G3408 G3406 G3512 G3516 G379

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

528 57H 56H 59N 59L 58L 57 56 55 59 58

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

TH55 TH55-E70 TH55FT-E90

ఎక్స్‌కవేటర్

235

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది