Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్డిఫరెన్షియల్స్డిఫరెన్షియల్ బేరింగ్‌లు5M-9644: రేస్ A
హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్డిఫరెన్షియల్స్డిఫరెన్షియల్ బేరింగ్‌లు5M-9644: రేస్ A
5M-9644: రేస్ A

Cat® సిలిండ్రికల్ రోలర్ బేరింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
5M-9644: రేస్ A
5M-9644: రేస్ A
5M-9644: రేస్ A

Cat® సిలిండ్రికల్ రోలర్ బేరింగ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 5M-9644 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (mm): 44.0
ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.67
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.73
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 72.0
ఎత్తు (mm): 17.0
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.84
Material: Alloy Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 5M-9644కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైపు లేయర్

572G 571G

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

3408B 3408C 3408

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

977K 977L

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

153 163 D3B D7F D7G D6G2 XL D6C D6D D6G2 LGP D7G2 D6E D6G 6S

మోటార్ గ్రేడర్

16

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3408C 7211 7221 3408B 3408C 3408

ఇంజిన్ - మెషిన్

3408

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

3408B 3408C

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

55

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది