మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
5P-0326: క్రౌఫుట్ రెంచ్
హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిటూల్స్రెంచ్‌లు5P-0326: క్రౌఫుట్ రెంచ్

5P-0326: క్రౌఫుట్ రెంచ్

Cat® Flare Nut Crowfoot Wrench tightens and loosens flare nuts, providing access and leverage in confined spaces for equipment maintenance

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు

5P-0326: క్రౌఫుట్ రెంచ్

పార్ట్ నంబర్ 5P-0326 కి సంబంధించిన వివరణ

The Flare Nut Crowfoot Wrench is used to handle flare nuts, which are commonly found on hydraulic fittings in the equipment. It features a unique structure that allows it to fit over the flare nut without interference from adjacent components. Its open-ended structure provides a secure grip on the nut, facilitating easy application of torque. Thus, it is a necessary tool for mechanics and technicians to ensure accurate and efficient adjustments and repairs.

Attributes:
• Offers an accurate fit with a 3/8 inch square drive to minimize slippage on fasteners.
• Chrome finish for increased durability and resistance to corrosion.
• Helps maintain a firm grip on fasteners with minimal effort.
• Supports both clockwise and counterclockwise operations.
• Features an open-end design for easy access to flare nuts.

Applications:
The Flare Nut Crowfoot Wrench is utilized in different locations, where flare nuts are used in hydraulic fittings, within the hydraulic system that require adjustment and maintenance.

హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.

పార్ట్ నంబర్ 5P-0326 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

    Height (in):

    1.57

    Width (in):

    19.05

    Square Drive (in):

    3/8"

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Hex Size (in):

    0.75

    Weight (lb):

    0.099

    డ్రైవ్ (ఇంచులలో):

    3/8

    పరిమాణం (ఇంచులలో):

    3/4

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది