Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్క్లాంప్‌లుహోస్ క్లాంప్‌లు5P-3860: 159.00మి.మీ కనిష్ట అంతర్గత వ్యాసం కలిగిన హోస్ క్లాంప్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్క్లాంప్‌లుహోస్ క్లాంప్‌లు5P-3860: 159.00మి.మీ కనిష్ట అంతర్గత వ్యాసం కలిగిన హోస్ క్లాంప్
5P-3860: 159.00మి.మీ కనిష్ట అంతర్గత వ్యాసం కలిగిన హోస్ క్లాంప్

స్టాండర్డ్ క్లాంప్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
5P-3860: 159.00మి.మీ కనిష్ట అంతర్గత వ్యాసం కలిగిన హోస్ క్లాంప్
5P-3860: 159.00మి.మీ కనిష్ట అంతర్గత వ్యాసం కలిగిన హోస్ క్లాంప్
5P-3860: 159.00మి.మీ కనిష్ట అంతర్గత వ్యాసం కలిగిన హోస్ క్లాంప్
5P-3860: 159.00మి.మీ కనిష్ట అంతర్గత వ్యాసం కలిగిన హోస్ క్లాంప్
5P-3860: 159.00మి.మీ కనిష్ట అంతర్గత వ్యాసం కలిగిన హోస్ క్లాంప్

స్టాండర్డ్ క్లాంప్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 5P-3860 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Clamp Width (in): 0.63
Thumb Screw Adjustment: No
Maximum Effective Diameter (mm): 181.0
Material: 1E1541A,Carbon Steel
Clamp Width (mm): 15.88
Minimum Effective Diameter (in): 6.26
Minimum Effective Diameter (mm): 159.0
Marine Usage: No
Maximum Effective Diameter (in): 7.13
Inner Liner: No
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 5P-3860కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

578 572R 583K

వీల్ లోడర్

988B 966D 966E 930G 930H 930K 930M 814K 924H 924G 924K 938K 938M 966 GC 995 930 938 994K

మొబైల్ హైడ్రాలిక్ పవర్ యూనిట్

330C

జనరేటర్ సెట్

DE1400 G3406 C13 XQ375 G3516 G3512 G3508 3508 3412C G3306 C13 XQ350 G3412 DG400 CG137-12 DG500 3516 C18 3512 C32 GENSET CG137-08 3456 DG450 DE1500 XQ425 D1250 DE1000S 3516C GEN C7.1 G3516B D1000 3508C C175-16GENSET 3508B DG350 SR5 C9 C27 C32 DE1250S 3516B GEN D800 XQP1100 C175-20 C175-16 G3412C DE1250 3306B 3512C 3512B 3408C 3406C 3516C 3516B 3516C GEN SET 3516E

పవర్ మాడ్యూల్

XQ2280 XQC1200 PP3516 3516B 3516C PM3508 XQG400 PM3516 PM3512 PM3412 TR43-C18L PMG3516

రోడ్ రిక్లెయిమర్

RR-250B RR-250

పెట్రోలియం ప్యాకేజ్

TH48-E80 TH48-E70 3508 C18

లోకోమోటివ్ ఇంజిన్

3512 C175-16 3516C 3516B C32 C27 3512C 3512B 3508 3508C 3508B

పెట్రోలియం జెన్ సెట్

3512B 3512C C27

రోటరీ కట్టర్

RC7 RC20

మెరైన్ ఇంజిన్‌

3208 C30 C32 C32 MARINE 3412 3408 3406 3516 3512 3508 C18 C15 D399 3508C 3508B 3408B 3408C 3406B 3406C 3406E D349 D348 D398A D398B 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E 3512B 3412C 3412E

పవర్ ప్యాక్

C18

రిక్లెయిమర్ మిక్సర్

RM-350 RM-250C

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

C32 C27 C18 3456 3306 3412 3406 3512 3516 3508B C-15 C-16 3508 D398 D399 D379 3516B 3516C 3406E 3406B 3406C D348 D349 D398B 3408E 3408B 3408C 3512E 3512B 3512C C32B 3412E 3412C CG137-08 C13 C15 D379B

జనరేటర్

WEG SR4B SR4 SR5

రిప్పర్

7 6 9 8 8D

ఇంజిన్ - మెషీన్

3408 C27 C4.4

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

3406B 3406C 3516B 3561B

పంపర్

HT400 SPF343 SCT673 SPF343C SPS342 SPS343 SPT343 SPT342

పవర్ ప్యాకేజ్

C32

ట్రక్

793F XQ 794 AC 793F CMD 793F OEM 789C 789D 777C 789B 785 789 793 797 795F XQ 793D 793B 793C 793F 785G 797F 785C 785D 797B 785B 795F AC 793F AC

లాగర్

322C

వెహికులర్ ఇంజిన్

3512

OEM సొల్యూషన్స్

3412C

బ్యాక్‌హో లోడర్

420F2 430F2 430D 442E 430E 430F 450E 450F 420XE 426B 426C 416F2 436C 420 436B 446D 446B 434E 422E 420D 432E 420E 444E 420F 430 446 450 416E 416F 416D 428E

హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్

143 183B 141 140

ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

D30C D35C D25C D350C

ల్యాండ్‌ఫిల్ కంపాక్టర్

836 816K 816B

సాయిల్ స్టెబిలైజర్

SS-250B SS-250

సాయిల్ కాంపాక్టర్‌

815K 815B

హైడ్రాలిక్ షోవెల్

6060

వీల్ స్క్రాపర్‌

621E 657E 657B 657

కాంపాక్ట్ వీల్ లోడర్

910F 910E 908 930

ఎక్స్‌కవేటర్

375-A L 325C L 322C 317 M325C 315 313 350-A L 330C FM 350 L 325C 318 GC 245D 330C 245B 317 GC 365B L 365B 316 GC 316 GX 350-A 315 GC 325C FM 330C L 313 GX 328D LCR 313 GC 321 319 330C LN 312 GX 312 GC 375-A 245 365B II 322C FM 330C MH

లోడ్ హాల్ డంప్

OTHER

రోటరీ డ్రిల్

MD6540C MD6380

మైనింగ్ ఎక్స్‌కవేటర్

5230B 5130 5230 5130B

ట్రాక్ లోడర్

973 973K

మెరైన్ ఆక్సిలరీ

C32 3512 3508 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C

బుల్డోజర్

834U 834S 6 8SU 7SU 6SU 7S LGP 8S 8U 9C 9U 9S 6A 6S 7A 7S 7U 8A 4A

మోటార్ గ్రేడర్

16 14 18 143H 163H NA 140H ES 18M3 160H ES 16M 140H NA 14M 16GC 16H NA 160H NA 16M3 14M-3 14H NA

కోల్డ్ ప్లానర్

PM-565

ట్రాక్టర్

784B 776C

ఫ్రంట్ షావెల్

5080

వించ్

57H 56H 56 59

పెట్రోలియం ట్రాన్స్‌మిషన్

TH48-E80

వీల్ ట్రాక్టర్

651E 631D 631E 631C 637 623E 633C 657E 621E 633D 621S 639D 627E 637D 637E

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D6D SR D6R III D6H II D10 D6R II D4E D6F SR D6E SR D6C D6D D6R D6T D6E D6H D7E D6G SR D10R D4E SR D11R D7R XR D6H XL D6H XR D6T LGP D7R LGP D6R XL D6T XW D6T XL D7R D7G D7H D8K D8N D8H D6R STD D9R D8R II D9L D7R II D6R LGP D7E LGP

జెన్ సెట్ ఇంజిన్

3406C 3406B 3408B 3408C G3412C 3516B D398B DE1100 3512B 3306B POWER SYS G3516B G3508 G3516 G3512 3508B 3456 3412 3412C 3508 D399 DE800S 3406 3408 3512 3516

పెట్రోలియం ఇంజిన్

3516 3512 C15 C18 3508C 3508B 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B

ఇంజిన్

C18 C32 MARINE G3412 G3408C 3512E 3508PETROL 3512C 3516E C32B INDUSTRIAL G3406 G3408 G3412C 3512PETROL C32 INDUSTRIAL 3516PETROLEUM C27 INDUSTRIAL

గ్యాస్ ఇంజిన్

G3306 G3520B CG137-08 G3508J CG137-12 G3508B G3412 G3408C G3408B G3408 G3406 G3512 G3516 G3508

స్టెబిలైజర్ మిక్సర్

SM-350

ఆస్ఫాల్ట్ పేవర్

AP500 PE636 AP400 AP-1050B BG-260D BG-260C AP-655C BG-2455D BG-2455C AP-1000B AP-1000D AP-1055B AP-1055D BG-2255C AP555 AP455 BG-245C

వీల్ డోజర్

834B 814B 814K

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

789G 789D 796 AC 794 AC 793F 798 AC 785D 789 785 793 798

స్ప్రే అరెంజ్‌మెంట్

CAT WDS

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది