Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుబల్క్ సీల్‌లు5P-5939: M-సీల్ STK
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుబల్క్ సీల్‌లు5P-5939: M-సీల్ STK
5P-5939: M-సీల్ STK
కొనుగోలు చేయడానికి ముందు దయచేసి మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

సీల్

బ్రాండ్: Cat

అనుకూల పొడవు
fallback-image
5P-5939: M-సీల్ STK
కొనుగోలు చేయడానికి ముందు దయచేసి మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

సీల్

బ్రాండ్: Cat

అనుకూల పొడవు
ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 5P-5939 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
డిజైన్ రకం: సైడ్ తో దీర్ఘచతురస్రాకారం
మొత్తం వెడల్పు (mm): 12,700.0
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 811.02
మెటీరియల్: CR - క్లోరోప్రేన్ విస్తరించిన రబ్బరు
మెటీరియల్ వివరణ: CR విస్తరించిన (క్లోజ్డ్ సెల్) రబ్బరు ఆయిల్ నిరోధకత మరియు అద్భుతమైన వాతావరణ నిరోధకత అవసరమయ్యే ప్యాడ్‌లు మరియు స్టాటిక్ సీల్స్ కోసం ఉపయోగించబడుతుంది.
మొత్తం ఎత్తు (mm): 20,600.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 5P-5939కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

992B 980F 966F 950F 988 992 980F II

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT28

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

953B 973C 953C 963 973 943 963B 963C 953

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D10R D4E D4E SR D5B D11R D6D 963 953 951 4 943 143 141 140 4S 4A

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825B

వీల్ డోజర్

834 824B

ఎక్స్‌కవేటర్

235C 229 225 219D 215B 231D 215C 215D 235B 235C 235D 235 245 229D 245D 225B 225D 245B 219 215

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది