Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుబల్క్ సీల్‌లు5P-5945: M-సీల్ STK
హోమ్
హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుబల్క్ సీల్‌లు
5P-5945: M-సీల్ STK
5P-5945: M-సీల్ STK
కొనుగోలు చేయడానికి ముందు దయచేసి మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

సీల్

బ్రాండ్: Cat

అనుకూల పొడవు
fallback-image
5P-5945: M-సీల్ STK
కొనుగోలు చేయడానికి ముందు దయచేసి మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

సీల్

బ్రాండ్: Cat

అనుకూల పొడవు
ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
5P-5945 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 5P-5945 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
క్రాస్ సెక్షన్ మందం (mm): 6,350.0
క్రాస్ సెక్షన్ వెడల్పు (mm): 76,200.0
మెటీరియల్: CR - క్లోరోప్రేన్ విస్తరించిన రబ్బరు
అంటుకునేది: నం
మెటీరియల్ వివరణ: CR విస్తరించిన (క్లోజ్డ్ సెల్) రబ్బరు ఆయిల్ నిరోధకత మరియు అద్భుతమైన వాతావరణ నిరోధకత అవసరమయ్యే ప్యాడ్‌లు మరియు స్టాటిక్ సీల్స్ కోసం ఉపయోగించబడుతుంది.
క్రాస్ సెక్షన్ వెడల్పు (ఇంచులలో): 2,999.99
క్రాస్ సెక్షన్ మందం (ఇంచులలో): 250.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 5P-5945కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT18B IT28 IT28B IT18

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

977K 931C II 931B 935C 931C 935B 935C II

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D3B D3C D4C II D4B D4C D5C D3C II 3 4P D5C PATLGP 3S 5A PAT 3P D5C PAT

వీల్ డోజర్

G926 916 936E G916 926 936 926E G936

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

53

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

532 TK732 1190T 2590 2390 2391 541 TK722 552 2 TK721 1290T TK752 TK751 1390 1190 551 552 511 TK711 541 2 TK741 2491 2290 522 521

వర్క్ టూల్

931 D3

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి