Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుబల్క్ సీల్‌లు5P-5956: 12.7mm మందపాటి బల్క్
హోమ్
హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుబల్క్ సీల్‌లు
5P-5956: 12.7mm మందపాటి బల్క్
5P-5956: 12.7mm మందపాటి బల్క్
కొనుగోలు చేయడానికి ముందు దయచేసి మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

సీల్

బ్రాండ్: Cat

అనుకూల పొడవు
ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
5P-5956: 12.7mm మందపాటి బల్క్
5P-5956: 12.7mm మందపాటి బల్క్
5P-5956: 12.7mm మందపాటి బల్క్
5P-5956: 12.7mm మందపాటి బల్క్
5P-5956: 12.7mm మందపాటి బల్క్
కొనుగోలు చేయడానికి ముందు దయచేసి మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

సీల్

బ్రాండ్: Cat

అనుకూల పొడవు
ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
5P-5956 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 5P-5956 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
క్రాస్ సెక్షన్ మందం (mm): 12,700.0
క్రాస్ సెక్షన్ వెడల్పు (mm): 38,100.0
మెటీరియల్: CR - క్లోరోప్రేన్ విస్తరించిన రబ్బరు
అంటుకునేది: లేదు
మెటీరియల్ వివరణ: CR విస్తరించిన (క్లోజ్డ్ సెల్) రబ్బరు ఆయిల్ నిరోధకత మరియు అద్భుతమైన వాతావరణ నిరోధకత అవసరమయ్యే ప్యాడ్‌లు మరియు స్టాటిక్ సీల్స్ కోసం ఉపయోగించబడుతుంది.
క్రాస్ సెక్షన్ వెడల్పు (ఇంచులలో): 1,500.0
క్రాస్ సెక్షన్ మందం (ఇంచులలో): 500.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 5P-5956కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

613C II 621E 623G 621F 623E 623F 621G 627G 621B 627E 613C 623B 627F

మోటార్ గ్రేడర్

140 120

ఛాలెంజర్

65C 85C 65D 75C 70C

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది