Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు5P-7310: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు5P-7310: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్
5P-7310: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్

12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
5P-7310: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్
5P-7310: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్
5P-7310: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్
5P-7310: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్
5P-7310: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్

12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 5P-7310 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
రకం: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్
బోల్ట్ పొడవు (ఇంచులలో): 5.75
మెటీరియల్: స్టీల్,కార్బన్ స్టీల్,అల్లాయ్ జింక్
Bolt Length (mm): 146.05
Bolt Type: 12 Point Head
పూత: జింక్ ఫాస్ఫేట్ + నూనె (ఆయిల్)
గ్రిప్ పొడవు (ఇంచులలో): 3.75
గ్రిప్ పొడవు (mm): 95.25
ఫ్లాంజ్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.86
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 5P-7310కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

C32 C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL POWER SYS DE1100 DE800S

జనరేటర్

SR5 SR4B

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

C32 GEN SET D1250 C27 DE1000S DE1250S C32 D1000 DE1250 C32 GENSET D800

ఇంజిన్ - మెషిన్

C27

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

C32 C27 C32 C32B C27

ఎక్స్‌కవేటర్

M325C

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

C32 C27 C27 C32 CX35-P800 TH48-E70

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది