హోమ్ఇంజన్బెల్ట్‌లు, పుల్లీలు & వైబ్రేషన్ డంపర్‌లుఇంజిన్ పుల్లీలు5S-9080: పుల్లీ
హోమ్ఇంజన్బెల్ట్‌లు, పుల్లీలు & వైబ్రేషన్ డంపర్‌లుఇంజిన్ పుల్లీలు5S-9080: పుల్లీ
5S-9080: పుల్లీ

ఆల్టర్నేటర్ పుల్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
5S-9080: పుల్లీ
5S-9080: పుల్లీ
5S-9080: పుల్లీ
5S-9080: పుల్లీ
5S-9080: పుల్లీ

ఆల్టర్నేటర్ పుల్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 5S-9080 కోసం లక్షణాలు
వెడల్పు (mm): 124.5
ఎత్తు (mm): 124.5
పొడవు (mm): 124.5
Material: Gray (Flake) Iron
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 5S-9080కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

627 627G 627F 637E 637G 639D 627B 627E 637D

వీల్ లోడర్

966C

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

977K

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

153 163 D6D 951 955 6 4 6S 6A

వీల్-రకం గల స్కిడర్

518C

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

815 816

వీల్ డోజర్

814

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

55

ఎక్స్‌కవేటర్

EL300B EL300 E300 E240 EL240 E300B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది