Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు5V-8967: 1/8" x 1/2" సర్వీస్ బ్రేక్ కంట్రోల్ లైన్స్ టీ అడాప్టర్
హోమ్హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు5V-8967: 1/8" x 1/2" సర్వీస్ బ్రేక్ కంట్రోల్ లైన్స్ టీ అడాప్టర్
5V-8967: 1/8" x 1/2" సర్వీస్ బ్రేక్ కంట్రోల్ లైన్స్ టీ అడాప్టర్

మౌంటింగ్ బ్రాకెట్‌తో 45° ఇన్వర్టెడ్ ఫ్లేర్ టీ అడాప్టర్ ఫ్లూయిడ్ క్యారీయింగ్ 45°

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
5V-8967: 1/8" x 1/2" సర్వీస్ బ్రేక్ కంట్రోల్ లైన్స్ టీ అడాప్టర్
5V-8967: 1/8" x 1/2" సర్వీస్ బ్రేక్ కంట్రోల్ లైన్స్ టీ అడాప్టర్
భర్తీ ఎంపికల కోసం మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

మౌంటింగ్ బ్రాకెట్‌తో 45° ఇన్వర్టెడ్ ఫ్లేర్ టీ అడాప్టర్ ఫ్లూయిడ్ క్యారీయింగ్ 45°

బ్రాండ్: Cat

కొనసాగించలేదు
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 5V-8967 కోసం లక్షణాలు
ట్రాన్స్‌మిషన్, హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ అనుకూల సీల్: 1J-9671 (1/2-20)
చమురు, ఇంధన అనుకూల సీల్: 214-7567 (1/2-20)
కూలంట్, యూరియా అనుకూల సీల్: 291-8144 (1/2-20)
మెటీరియల్ వివరణ: ఇత్తడి
Material: Alloy Brass,Alloy Mixed: Metal,Alloy Zinc,Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 5V-8967కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

950B/950E 926E G926 950B G916 926 950E 916 920 930 930R 930T

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT18B IT28B IT18 IT28

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది