Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబార్స్, ప్లేట్స్, & అంగెల్ బ్రాకెట్లుసక్రమంగా లేని ప్లేట్లు604-0590: సెన్సార్ బ్రాకెట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబార్స్, ప్లేట్స్, & అంగెల్ బ్రాకెట్లుసక్రమంగా లేని ప్లేట్లు604-0590: సెన్సార్ బ్రాకెట్
604-0590: సెన్సార్ బ్రాకెట్

Cat® స్టీల్ సెన్సార్ మౌంటింగ్ బ్రాకెట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
604-0590: సెన్సార్ బ్రాకెట్
604-0590: సెన్సార్ బ్రాకెట్
604-0590: సెన్సార్ బ్రాకెట్
604-0590: సెన్సార్ బ్రాకెట్
604-0590: సెన్సార్ బ్రాకెట్

Cat® స్టీల్ సెన్సార్ మౌంటింగ్ బ్రాకెట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 604-0590 కి సంబంధించిన వివరణ

A Sensor Bracket helps to position the Body Up Switch for Sensor with the Bracket in the Field Installation. A Bracket is a component used to provide additional support and stability to a mechanical structure or system. It is designed to hold the components securely in place and is bolted to the Cover of the body, which helps to ensure safe and efficient operation. It is available in various shapes, positions, and alignments based on the applications.

Attributes:
• Provides structural support or attaches one component to other.
• Distribute loads and reduce stress concentrations to increase the overall structural strength.
• Manufactured by using Steel, which has high heat resistance.

Applications:
A Sensor Bracket is used in the Linkage Position Sensors in various systems for Installation.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 604-0590 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
ఎత్తు (ఇంచులలో): 2.56
ఎత్తు (mm): 65.0
పొడవు (ఇంచులలో): 7.48
పొడవు (mm): 190.0
మెటీరియల్: స్టీల్
మందం (ఇంచులలో): 0.2
మందం (mm): 5.0
వెడల్పు (ఇంచులలో): 4.33
వెడల్పు (mm): 110.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 604-0590కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్

730C2 725C 735B 730 740 730C 740B 725 725C2 735

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది