Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్వేర్ ప్రొటెక్షన్హీల్ ష్రవుడ్‌లు605-5352: ష్రౌడ్ AS-HE
హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్వేర్ ప్రొటెక్షన్హీల్ ష్రవుడ్‌లు605-5352: ష్రౌడ్ AS-HE
605-5352: ష్రౌడ్ AS-HE

Cat® 115 mm x 250 mm Curved Weld-On Heel Shroud

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
605-5352: ష్రౌడ్ AS-HE
605-5352: ష్రౌడ్ AS-HE
605-5352: ష్రౌడ్ AS-HE
605-5352: ష్రౌడ్ AS-HE
605-5352: ష్రౌడ్ AS-HE

Cat® 115 mm x 250 mm Curved Weld-On Heel Shroud

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 605-5352 కి సంబంధించిన వివరణ

A Bucket Wear Plate Heel Shroud is designed to protect the bucket's heel area from wear and damage. The heel shroud is typically made of a high-strength steel alloy that is resistant to abrasion and impact. It is to the bottom of the bucket's heel area and extends upward to cover the lower portion of the bucket's side walls.

Attributes:
• Provides enhanced protection against wear and damage, and improved resistance to abrasion and impact.
• Improves stability and control during operation.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
A Bucket Wear Plate Heel Shroud is used to protect the bucket's heel area.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 605-5352 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Height (mm): 250.0
Length (mm): 375.0
Material: Aluminum,Alloy Steel
Thickness (in): 3.67
Weight (kg): 97.61
Width (mm): 250.0
Bottom Strap Thickness (in): 4.528
Wear or Durability: Lwp
Side Strap Length (mm): 258.0
Bottom Strap Thickness (mm): 115.0
Side Strap Length (in): 10.157
Shape: Curved
Bottom Strap Length (mm): 358.0
Attachment Method: Weld-on
Bottom Strap Length (in): 14.094
Width (in): 9.843
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 605-5352కి అనుకూల మోడల్‌లు

వర్క్ టూల్

BUCKET

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది