Caterpillar
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
Caterpillar
మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.

పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
605-9154: లింక్ అసెంబ్లీ
హోమ్అండర్‌క్యారేజీట్రాక్ కాంపోనెంట్‌లులింక్ అసెంబ్లీలు605-9154: లింక్ అసెంబ్లీ

605-9154: లింక్ అసెంబ్లీ

Cat® 40 జాయింట్ జనరల్ డ్యూటీ సీల్డ్ మరియు లూబ్రికేటెడ్ ట్రాక్ (SALT) లింక్ అసెంబ్లీ, పిచ్: 171 mm

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు

605-9154: లింక్ అసెంబ్లీ
605-9154: లింక్ అసెంబ్లీ
605-9154: లింక్ అసెంబ్లీ
605-9154: లింక్ అసెంబ్లీ

605-9154: లింక్ అసెంబ్లీ

Cat® 40 జాయింట్ జనరల్ డ్యూటీ సీల్డ్ మరియు లూబ్రికేటెడ్ ట్రాక్ (SALT) లింక్ అసెంబ్లీ, పిచ్: 171 mm

బ్రాండ్: Cat

ప్రత్యామ్నాయ పార్ట్‌లను సరిపోల్చండి

ట్రాక్ పిచ్ (ఇంచులలో)

Shoe Bolt Hole Spacing A (in)

Shoe Bolt Hole Spacing C (in)

వివరణ

605-9154

ఈ భాగం:

6.735

2.244

5.661

Cat® 40 జాయింట్ జనరల్ డ్యూటీ సీల్డ్ మరియు లూబ్రికేటెడ్ ట్రాక్ (SALT) లింక్ అసెంబ్లీ, పిచ్: 171 mm

289-0270

ఈ భాగం:

6.735

2.244

5.661

హెవీ డ్యూటీ ట్రాక్ లింక్ అసెంబ్లీ

653-6176

ఈ భాగం:

6.735

2.244

5.661

Cat® Link Assembly 5 Tooth Master, 40 Sections, Press Fit, SALT, 171.07mm Track Pitch

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది