Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుఛానెళ్లు & ట్యూబ్‌లునిర్మాణ ట్యూబ్‌లు606-0748: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుఛానెళ్లు & ట్యూబ్‌లునిర్మాణ ట్యూబ్‌లు606-0748: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
606-0748: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ

Cat® స్టీల్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
606-0748: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
606-0748: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
606-0748: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
606-0748: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ
606-0748: ట్యూబ్ అసెంబ్లీ

Cat® స్టీల్ ట్యూబ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 606-0748 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Overall Length (mm): 735.7
Overall Length (in): 28.96
Overall Width (mm): 58.1
Overall Width (in): 2.29
Overall Height (mm): 58.1
Overall Height (in): 2.29
Material: Steel Tubing,Structural Steel,Alloy Mixed: Metal,Alloy Steel
Color: Medium Gloss Black
Weight (kg): 3.4
Weight (lb): 7.49
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 606-0748కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

930 926 938

కాంపాక్ట్ వీల్ లోడర్

930 938 926

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది