హోమ్607-3655: రాకర్ స్విచ్ అసెంబ్లీ
హోమ్607-3655: రాకర్ స్విచ్ అసెంబ్లీ
607-3655: రాకర్ స్విచ్ అసెంబ్లీ

Cat® రాకర్ స్విచ్ అసెంబ్లీ (వైరింగ్ గ్రూప్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
607-3655: రాకర్ స్విచ్ అసెంబ్లీ
607-3655: రాకర్ స్విచ్ అసెంబ్లీ
607-3655: రాకర్ స్విచ్ అసెంబ్లీ
607-3655: రాకర్ స్విచ్ అసెంబ్లీ
607-3655: రాకర్ స్విచ్ అసెంబ్లీ

Cat® రాకర్ స్విచ్ అసెంబ్లీ (వైరింగ్ గ్రూప్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 607-3655 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (mm): 48.7
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 1.92
మొత్తం ఎత్తు (mm): 49.9
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 1.97
మొత్తం వెడల్పు (mm): 24.7
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 0.98
ఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రత: -40°C నుండి 85°C వరకు
బరువు (కిలోలు): 0.02
బరువు (lb): 0.04
Material: Polyamide Plastic,Alloy Copper
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 607-3655కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

908 907 906 906

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది