Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్ప్రాథమిక భాగాలురిలే607-4946: రిలే
హోమ్అన్ని ఎలక్ట్రికల్ & ఎలక్ట్రానిక్స్ప్రాథమిక భాగాలురిలే607-4946: రిలే
607-4946: రిలే

Cat® 24V సాలిడ్ స్టేట్ రిలే, 125 Amp, 2-పొజిషన్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
607-4946: రిలే
607-4946: రిలే
607-4946: రిలే
607-4946: రిలే
607-4946: రిలే

Cat® 24V సాలిడ్ స్టేట్ రిలే, 125 Amp, 2-పొజిషన్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 607-4946 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
రకం: సాలిడ్ స్టేట్
కనెక్టర్ పిన్ కౌంట్: 2
పొడవు (mm): 135.0
వెడల్పు (mm): 78.0
ఎత్తు (mm): 53.0
వోల్టేజ్ (వోల్టులు): 24
పొడవు (ఇంచులలో): 5.31
వెడల్పు (ఇంచులలో): 3.07
ఎత్తు (ఇంచులలో): 2.09
Material: Alloy Aluminum
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 607-4946కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైపు లేయర్

PL72 PL83 PL87

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D6R D8T D6T D6R LGP D6R II D8R D6GC D8GC D5R2 D6 XE D6R XL D6XE D6 D5 D8 GC D8 D7

మోటార్ గ్రేడర్

16GC

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3508B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది