Caterpillar
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
Caterpillar
మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.

పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
607-9728: లింక్ కిట్
హోమ్అండర్‌క్యారేజీఅండర్ క్యారేజ్ కిట్‌లులింక్ గ్రూప్ కిట్‌లు607-9728: లింక్ కిట్

607-9728: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit Clamp Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

బ్రాండ్: Cat

fallback-image

607-9728: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit Clamp Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

బ్రాండ్: Cat

ఐటెమ్‌లు చేర్చబడ్డాయి

ఎలాంటి ఫలితాలు అందుబాటులో లేవు.

254-0224: ట్రాక్ బోల్ట్

పరిమాణం: 8

318-1064: ట్రాక్ లింక్

పరిమాణం: 4

561-1061: లింక్ అసెంబ్లీ

పరిమాణం: 2

6Y-9024: ట్రాక్ బోల్ట్

పరిమాణం: 352

9W-4381: ట్రాక్ నట్

పరిమాణం: 352

5లో 1 నుండి 5 వరకు చూపుతోంది

పార్ట్ నంబర్ 607-9728 కి సంబంధించిన వివరణ

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి వివరణను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 607-9728 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

    Track Bolt Thread:

    M20

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Pin Retention System:

    Press Fit

    Track Pitch (in):

    7.985

    Grease Track Type:

    Not Applicable

    UC System:

    ABRASION, ABRASION

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Master Bolt Thread:

    M22

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Number of Sections:

    45

    Master Link Type:

    Clamp Master

పార్ట్ నంబర్ 607-9728కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D6XE D6

సంబంధిత పార్ట్‌లు

607-9729: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 45 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9730: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit Clamp Master, 42 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9731: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit Clamp Master, 46 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9734: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 42 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9735: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 46 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

641-5715: Link Kit

Cat® Link Group Kit 42 Section(s), 202.81mm Pitch, PPR2, No, SALT, 5 Tooth Master

641-5716: Link Kit

Cat® Link Group Kit 45 Section(s), PPR2, 202.81mm Pitch, No, SALT, 5 Tooth Master

641-5717: లింక్ కిట్

Cat® Link Group Kit 202.81mm Pitch, Press Fit, 42 Section(s), No, SALT, 5 Tooth Master

641-5718: Link Kit

Cat® Link Group Kit Press Fit, 46 Section(s), 202.81mm Pitch, No, SALT, 5 Tooth Master

641-5742: Link Kit

Cat® Link Group Kit 202.81mm Pitch, Press Fit, 39 Section(s), No, SALT, 5 Tooth Master

650-8790: లింక్ కిట్

Cat® Link Group Kit 46 Section(s), 202.81mm Pitch, Press Fit, No, SALT, 5 Tooth Master

607-9729
607-9730
607-9731
607-9734
607-9735
641-5715
641-5716
641-5717
641-5718
641-5742
650-8790

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది