Caterpillar
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.

పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

608-5852: లింక్ కిట్
హోమ్అండర్‌క్యారేజీఅండర్ క్యారేజ్ కిట్‌లులింక్ గ్రూప్ కిట్‌లు608-5852: లింక్ కిట్

608-5852: లింక్ కిట్

Cat® Link Group Kit 5 Tooth Master, 46 Sections, PPR2, SALT, 190mm Track Pitch

బ్రాండ్: Cat

fallback-image

608-5852: లింక్ కిట్

Cat® Link Group Kit 5 Tooth Master, 46 Sections, PPR2, SALT, 190mm Track Pitch

బ్రాండ్: Cat

ఐటెమ్‌లు చేర్చబడ్డాయి

ఎలాంటి ఫలితాలు అందుబాటులో లేవు.

107-0717: ట్రాక్ బోల్ట్

పరిమాణం: 4

107-0718: ట్రాక్ బోల్ట్

పరిమాణం: 180

107-0719: ట్రాక్ బోల్ట్

పరిమాణం: 4

1S-1860: ట్రాక్ నట్

పరిమాణం: 360

6V-1792: ట్రాక్ బోల్ట్

పరిమాణం: 180

650-3503: లింక్ అసెంబ్లీ

పరిమాణం: 2

6లో 1 నుండి 6 వరకు చూపుతోంది

పార్ట్ నంబర్ 608-5852 కి సంబంధించిన వివరణ

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి వివరణను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 608-5852 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

    Track Bolt Thread:

    0.75

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Track Pitch (in):

    7.48

    Pin Retention System:

    Ppr2

    Grease Track Type:

    Not Applicable

    UC System:

    HDXL, HDXL

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Master Bolt Thread:

    0.75

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Number of Sections:

    46

    Master Link Type:

    5 Tooth Master

పార్ట్ నంబర్ 608-5852కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D6N LGP D6M D6N D5 D6N OEM D6N XL

సంబంధిత పార్ట్‌లు

608-5847: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit Clamp Master, 40 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch

608-5848: లింక్ కిట్

మోడల్ T0006- టాప్ లెవెల్ మిసెల్లరేటర్ గా విడుదల చేయబడింది, కస్టమర్ లను చూపించడానికి సరైన మ్యాచ్-అప్ లను కనుగొనడానికి అండర్ క్యారేజ్ వెబ్ ఆధారిత సెలెక్టర్ టూల్ ను అనుమతించే కిట్ ను అందించడానికి రికార్డులు.

608-5849: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit Clamp Master, 47 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch

608-5850: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 40 Sections, PPR2, SALT, 190mm Track Pitch

608-5851: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 46 Sections, PPR2, SALT, 190mm Track Pitch

608-5853: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 47 Sections, PPR2, SALT, 190mm Track Pitch

608-5854: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 47 Sections, PPR2, SALT, 190mm Track Pitch

608-5862: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 46 Sections, PPR2, SALT, 190mm Track Pitch

608-5863: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 46 Sections, PPR2, SALT, 190mm Track Pitch

608-9285: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit Clamp Master, 37 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch

608-9290: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 37 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch

608-9292: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 37 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch

641-5711: Link Kit

Cat® Link Group Kit Press Fit, 46 Section(s), 190mm Pitch, No, SALT, 5 Tooth Master

641-5712: Link Kit

Cat® Link Group Kit Press Fit, 39 Section(s), 190mm Pitch, No, SALT, 5 Tooth Master

641-5713: Link Kit

Cat® Link Group Kit 39 Section(s), 190.5mm Pitch, Press Fit, No, SALT, 5 Tooth Master

650-8801: లింక్ కిట్

Cat® Link Group Kit 190mm Pitch, PPR2, 43 Section(s), No, SALT, 5 Tooth Master

650-8813: లింక్ కిట్

Cat® Link Group Kit PPR2, 190mm Pitch, 46 Section(s), No, SALT, GLT4, 5 Tooth Master

650-8815: Link Kit

Cat® Link Group Kit 43 Section(s), PPR2, 190mm Pitch, No, SALT, GLT4, 5 Tooth Master

650-8817: Link Kit

Cat® Link Group Kit 40 Section(s), 190mm Pitch, PPR2, No, SALT, GLT4, 5 Tooth Master

608-5847
608-5848
608-5849
608-5850
608-5851
608-5853
608-5854
608-5862
608-5863
608-9285
608-9290
608-9292
641-5711
641-5712
641-5713
650-8801
650-8813
650-8815
650-8817

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది