మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
609-4749: లింక్ కిట్
హోమ్అండర్‌క్యారేజీఅండర్ క్యారేజ్ కిట్‌లులింక్ గ్రూప్ కిట్‌లు609-4749: లింక్ కిట్

609-4749: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 40 Sections, Press Fit, SALT, 171.07mm Track Pitch

బ్రాండ్: Cat

fallback-image

ఐటెమ్‌లు చేర్చబడ్డాయి

ఎలాంటి ఫలితాలు అందుబాటులో లేవు.

1M-1408: ట్రాక్ నట్

పరిమాణం: 312

289-0270: లింక్ అసెంబ్లీ

పరిమాణం: 2

3T-8601: ట్రాక్ బోల్ట్

పరిమాణం: 4

9G-3110: ట్రాక్ బోల్ట్

పరిమాణం: 312

9G-8592: ట్రాక్ బోల్ట్

పరిమాణం: 4

5లో 1 నుండి 5 వరకు చూపుతోంది

పార్ట్ నంబర్ 609-4749 కి సంబంధించిన వివరణ

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి వివరణను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 609-4749 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

    Track Bolt Thread:

    0.625

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Track Pitch (in):

    6.735

    Pin Retention System:

    Press Fit

    Grease Track Type:

    Not Applicable

    UC System:

    HD, HD

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Master Bolt Thread:

    0.625

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Master Link Type:

    5 Tooth Master

    Number of Sections:

    40

పార్ట్ నంబర్ 609-4749కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D5K XL D3 D5K LGP D5K2 LGP D5K2 XL

సంబంధిత పార్ట్‌లు

609-4751: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit Clamp Master, 36 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch

641-5706: Link Kit

Cat® Link Group Kit Press Fit, 40 Section(s), 171.07mm Pitch, No, SALT, 5 Tooth Master

609-4751
641-5706

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది