Caterpillar
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
Caterpillar
మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.

పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
609-7019: లింక్ కిట్
హోమ్అండర్‌క్యారేజీఅండర్ క్యారేజ్ కిట్‌లులింక్ గ్రూప్ కిట్‌లు609-7019: లింక్ కిట్

609-7019: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 36 Sections, Press Fit, SALT, 155.58mm Track Pitch

బ్రాండ్: Cat

fallback-image

609-7019: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 36 Sections, Press Fit, SALT, 155.58mm Track Pitch

బ్రాండ్: Cat

ఐటెమ్‌లు చేర్చబడ్డాయి

ఎలాంటి ఫలితాలు అందుబాటులో లేవు.

323-8758: లింక్ అసెంబ్లీ

పరిమాణం: 2

4K-7038: ట్రాక్ బోల్ట్

పరిమాణం: 140

5A-3187: ట్రాక్ బోల్ట్

పరిమాణం: 140

5P-4683: ట్రాక్ బోల్ట్

పరిమాణం: 4

7K-2017: ట్రాక్ నట్

పరిమాణం: 280

5లో 1 నుండి 5 వరకు చూపుతోంది

పార్ట్ నంబర్ 609-7019 కి సంబంధించిన వివరణ

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి వివరణను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 609-7019 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

    Track Bolt Thread:

    0.5625

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Track Pitch (in):

    6.125

    Pin Retention System:

    Press Fit

    Grease Track Type:

    Not Applicable

    UC System:

    HD, HD

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Master Bolt Thread:

    0.5625

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Master Link Type:

    5 Tooth Master

    Number of Sections:

    36

పార్ట్ నంబర్ 609-7019కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D3 D3B

సంబంధిత పార్ట్‌లు

609-7018: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 37 Sections, Press Fit, SALT, 155.58mm Track Pitch

609-7020: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 37 Sections, Press Fit, SALT, 155.58mm Track Pitch

609-7021: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 37 Sections, Press Fit, SALT, 155.58mm Track Pitch

609-7022: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 39 Sections, Press Fit, SALT, 155.58mm Track Pitch

609-7023: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 39 Sections, Press Fit, SALT, 155.58mm Track Pitch

641-5706: Link Kit

Cat® Link Group Kit Press Fit, 40 Section(s), 171.07mm Pitch, No, SALT, 5 Tooth Master

609-7018
609-7020
609-7021
609-7022
609-7023
641-5706

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది