Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్613-7407: రైట్ హ్యాండ్ లిఫ్ట్ ఆర్మ్ హిచ్ లింక్
హోమ్613-7407: రైట్ హ్యాండ్ లిఫ్ట్ ఆర్మ్ హిచ్ లింక్
613-7407: రైట్ హ్యాండ్ లిఫ్ట్ ఆర్మ్ హిచ్ లింక్

బ్యాక్‌హో లోడర్ కోసం Cat® రైట్ హ్యాండ్ లిఫ్ట్ ఆర్మ్ హిచ్ లింక్, మొత్తం L X W X H: 740 X 175 X 149మి.మీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
613-7407: రైట్ హ్యాండ్ లిఫ్ట్ ఆర్మ్ హిచ్ లింక్
613-7407: రైట్ హ్యాండ్ లిఫ్ట్ ఆర్మ్ హిచ్ లింక్
613-7407: రైట్ హ్యాండ్ లిఫ్ట్ ఆర్మ్ హిచ్ లింక్
613-7407: రైట్ హ్యాండ్ లిఫ్ట్ ఆర్మ్ హిచ్ లింక్
613-7407: రైట్ హ్యాండ్ లిఫ్ట్ ఆర్మ్ హిచ్ లింక్

బ్యాక్‌హో లోడర్ కోసం Cat® రైట్ హ్యాండ్ లిఫ్ట్ ఆర్మ్ హిచ్ లింక్, మొత్తం L X W X H: 740 X 175 X 149మి.మీ

బ్రాండ్: Cat

డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 613-7407 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
బోర్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.14
బోర్ వ్యాసం (mm): 29.0
రంగు: మీడియం గ్లాస్ బ్లాక్,నలుపు
పొడవు (mm): 660.0
మెటీరియల్: స్టీల్
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 5.87
మొత్తం ఎత్తు (mm): 149.0
థ్రెడ్ పరిమాణం (వ్యాసం x పిచ్) (mm): M10 X 1.5 (2x)
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 29.13
మొత్తం పొడవు (mm): 740.0
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 6.87
బరువు (కిలోలు): 17.19
మొత్తం వెడల్పు (mm): 175.0
బరువు (lb): 37.9
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 613-7407కి అనుకూల మోడల్‌లు

బ్యాక్‌హో లోడర్

415F2 IL 415

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది